Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Tip length | V (Shank) (mm) | H (Shank) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 6 | 6 | 40 ~ 80 | - | 3 ~ 6 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 6 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 3 ~ 6 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 8 | 6 | 40 ~ 80 | - | 3 ~ 8 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 8 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 3 ~ 8 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 8 | 8 | 40 ~ 80 | - | 3 ~ 8 | - | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 8 | 8 | - | 31 ~ 79.9 | 3 ~ 8 | - | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 10 | 6 | 40 ~ 80 | - | 4 ~ 10 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 10 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 4 ~ 10 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 10 | 8 | 40 ~ 80 | - | 4 ~ 10 | - | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 10 | 8 | - | 31 ~ 79.9 | 4 ~ 10 | - | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 10 | 10 | 40 ~ 80 | - | 4 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 10 | 10 | - | 31 ~ 79.9 | 4 ~ 10 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 13 | 6 | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 13 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 13 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 5 ~ 13 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 13 | 8 | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 13 | - | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 13 | 8 | - | 31 ~ 79.9 | 5 ~ 13 | - | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 13 | 10 | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 13 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 13 | 10 | - | 31 ~ 79.9 | 5 ~ 13 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 13 | 13 | 40 ~ 80 | - | 5 ~ 13 | - | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 13 | 13 | - | 31 ~ 79.9 | 5 ~ 13 | - | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 16 | 6 | 40 ~ 80 | - | 7 ~ 16 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 16 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 7 ~ 16 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 16 | 8 | 40 ~ 80 | - | 7 ~ 16 | - | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 16 | 8 | - | 31 ~ 79.9 | 7 ~ 16 | - | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 16 | 10 | 40 ~ 80 | - | 7 ~ 16 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 16 | 10 | - | 31 ~ 79.9 | 7 ~ 16 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 16 | 13 | 40 ~ 80 | - | 7 ~ 16 | - | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 16 | 13 | - | 31 ~ 79.9 | 7 ~ 16 | - | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 16 | 16 | 40 ~ 80 | - | 7 ~ 16 | - | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 16 | 16 | - | 31 ~ 79.9 | 7 ~ 16 | - | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 20 | 6 | 40 ~ 80 | - | 8 ~ 20 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 20 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 8 ~ 20 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 20 | 8 | 40 ~ 80 | - | 8 ~ 20 | - | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 20 | 8 | - | 31 ~ 79.9 | 8 ~ 20 | - | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 20 | 10 | 40 ~ 80 | - | 8 ~ 20 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 20 | 10 | - | 31 ~ 79.9 | 8 ~ 20 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 20 | 13 | 40 ~ 80 | - | 8 ~ 20 | - | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 20 | 13 | - | 31 ~ 79.9 | 8 ~ 20 | - | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 20 | 16 | 40 ~ 80 | - | 8 ~ 20 | - | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 20 | 16 | - | 31 ~ 79.9 | 8 ~ 20 | - | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 20 | 20 | 40 ~ 80 | - | 8 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 20 | 20 | - | 31 ~ 79.9 | 8 ~ 20 | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 22 | 6 | 40 ~ 80 | - | 9 ~ 22 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 22 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 9 ~ 22 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 22 | 8 | 40 ~ 80 | - | 9 ~ 22 | - | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 22 | 8 | - | 31 ~ 79.9 | 9 ~ 22 | - | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 22 | 10 | 40 ~ 80 | - | 9 ~ 22 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 22 | 10 | - | 31 ~ 79.9 | 9 ~ 22 | - | 3 ~ 10 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 22 | 13 | 40 ~ 80 | - | 9 ~ 22 | - | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 22 | 13 | - | 31 ~ 79.9 | 9 ~ 22 | - | 4 ~ 13 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 22 | 16 | 40 ~ 80 | - | 9 ~ 22 | - | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 22 | 16 | - | 31 ~ 79.9 | 9 ~ 22 | - | 5 ~ 16 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 22 | 20 | 40 ~ 80 | - | 9 ~ 22 | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 22 | 20 | - | 31 ~ 79.9 | 9 ~ 22 | - | 6 ~ 20 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 22 | 22 | 40 ~ 80 | - | 9 ~ 22 | - | 6 ~ 22 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 22 | 22 | - | 31 ~ 79.9 | 9 ~ 22 | - | 6 ~ 22 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 25 | 6 | 40 ~ 80 | - | 10 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 25 | 6 | - | 31 ~ 79.9 | 10 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 25 | 8 | 40 ~ 80 | - | 10 ~ 25 | - | 2 ~ 8 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | L | 25 | 8 | - | 31 ~ 79.9 | 10 ~ 25 | - | 2 ~ 8 |
Loading...
Shank type | Normal | With/without jector | With | Surface treatment | None |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Tapped |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Tip length
V (Shank)(mm)
H (Shank)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften