Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Tip length | V (Shank) (mm) | H (Shank) (mm) | K (Key groove position designation) (°) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | T (Key groove position) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | 1 ~ 3 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | 1 ~ 3 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 1.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | 1 ~ 3 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | 1 ~ 3 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 1.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 3 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 1.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | - | 1.2 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | - | 1.2 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1.2 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1.2 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0.6 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 | 40 ~ 70 | - | - | 1.2 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 | 40 ~ 70 | - | - | 1.2 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | - | 0.6 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 4 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0.6 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1.2 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 4 | 4 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1.2 ~ 1.99 | - | 2 ~ 55 | - | 0.6 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | - | 1.5 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | - | 1.5 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1.5 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1.5 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | 0 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | 0 | 40 ~ 70 | - | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0.6 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | 0 | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | 0 | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0.6 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0.6 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 4 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0.6 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | 0 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | 0 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0.75 ~ 1.19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | 0 | 40 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | 0 | 40 ~ 100 | - | - | 1.5 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0.75 ~ 1.19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | 0 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | 0 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 5 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0.75 ~ 1.19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | 0 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1.5 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 5 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 5 | 5 | 0 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1.5 ~ 2.49 | - | 2 ~ 55 | - | 0.75 ~ 1.19 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | - | 1.8 ~ 2.99 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | 0 | 40 ~ 70 | - | - | 1.8 ~ 2.99 | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1.8 ~ 2.99 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 3 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 3 | 0 | - | 32 ~ 69.9 | - | 1.8 ~ 2.99 | - | 2 ~ 55 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 4 | 0 | 40 ~ 70 | - | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 4 | 0 | 40 ~ 70 | - | 3 ~ 6 | - | - | 2 ~ 55 | - | 0.6 ~ 0.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 4 | 0 | 40 ~ 70 | - | - | 1.8 ~ 2.99 | - | 2 ~ 55 | 1 ~ 4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 Equivalent | L | 6 | 4 | 0 | 40 ~ 70 | - | - | 1.8 ~ 2.99 | - | 2 ~ 55 | - | 0.6 ~ 0.99 |
Loading...
Shank type | Normal | With/without jector | W/O | Surface treatment | None |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | With key groove |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Tip length
V (Shank)(mm)
H (Shank)(mm)
K (Key groove position designation)(°)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
T (Key groove position)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften