Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Shank (mounting part) shape | V (Shank) (mm) | H (Shank) (mm) | F (Flange position designation) (°) | K (Key groove position designation) (°) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | T (Key groove position) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | WF (Flange position designation) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | 0.15 ~ 15 | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | 0.15 ~ 15 | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 15 | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 15 | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | 0.15 ~ 15 | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | 0.15 ~ 15 | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 15 | - | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | Single-flanged | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | 0 ~ 270 | - | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 15 | - | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | E | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | 2 ~ 50 | - | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | G | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | - | 32 ~ 99.9 | - | 1 ~ 19.99 | - | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | 2 ~ 50 | - | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 95 | 1 ~ 30 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | R | SKH51 or SKD11 Equivalent | With key groove | 3 ~ 50 | 3 ~ 30 | - | 0 ~ 270 | 40 ~ 100 | - | - | 1 ~ 19.99 | 0.15 ~ 15 | 2 ~ 95 | - | 0 ~ 7.49 | - |
Loading...
Shank type | Normal | With/without jector | W/O | Surface treatment | None |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Shank (mounting part) shape
V (Shank)(mm)
H (Shank)(mm)
F (Flange position designation)(°)
K (Key groove position designation)(°)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
T (Key groove position)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
WF (Flange position designation)(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften