Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shank (mounting part) shape | V (Shank) (mm) | H (Shank) (mm) | K (Key groove position designation) (°) | F (Flange position designation) (°) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | T (Key groove position) (mm) | WF (Flange position designation) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 6 | 6 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 6 | 6 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 8 | 6 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 8 | 6 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 8 | 8 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 8 | 8 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 10 | 6 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 10 | 6 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 10 | 8 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 10 | 8 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 10 | 10 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 10 | 10 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 13 | 6 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 13 | 6 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 13 | 8 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 13 | 8 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 13 | 10 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 13 | 10 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 13 | 13 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 13 | 13 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 16 | 6 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 16 | 6 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 16 | 8 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 16 | 8 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 16 | 10 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 16 | 10 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 16 | 13 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 16 | 13 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 16 | 16 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 16 | 16 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 20 | 6 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 20 | 6 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 20 | 8 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 20 | 8 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 20 | 10 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 20 | 10 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 20 | 13 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 20 | 13 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 20 | 16 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 20 | 16 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 20 | 20 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 20 | 20 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 22 | 6 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 22 | 6 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 22 | 8 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 22 | 8 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 22 | 10 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 22 | 10 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 22 | 13 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 22 | 13 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 22 | 16 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 22 | 16 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 22 | 20 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 22 | 20 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 22 | 22 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 22 | 22 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 25 | 6 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 25 | 6 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 25 | 8 | - | 0 ~ 90 | 40 ~ 80 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Single-flanged | 25 | 8 | - | 0 ~ 90 | - | 30 ~ 79.9 | - | - |
Loading...
Shank type | Blank | With/without jector | With | Material | SKD11 Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | None |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank (mounting part) shape
V (Shank)(mm)
H (Shank)(mm)
K (Key groove position designation)(°)
F (Flange position designation)(°)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
T (Key groove position)(mm)
WF (Flange position designation)(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften