Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | V (Outer shape) (mm) | H (Outer shape) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 6 | 6 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 6 | 6 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 8 | 6 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 8 | 6 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 8 | 8 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 8 | 8 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 10 | 6 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 10 | 6 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 10 | 8 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 10 | 8 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 10 | 10 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 10 | 10 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 13 | 6 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 13 | 6 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 13 | 8 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 13 | 8 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 13 | 10 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 13 | 10 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 13 | 13 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 13 | 13 | - | 10 ~ 34.9 | 1 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 16 | 6 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 16 | 6 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 16 | 8 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 16 | 8 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 16 | 10 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 16 | 10 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 16 | 13 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 16 | 13 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 16 | 16 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 16 | 16 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 20 | 6 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 20 | 8 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 20 | 8 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 20 | 10 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 20 | 10 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 20 | 13 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 20 | 13 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 20 | 16 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 20 | 16 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 20 | 20 | 16 ~ 35 | - | 1.5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 20 | 20 | - | 10 ~ 35 | 1.5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 25 | 6 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 25 | 6 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 3 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 25 | 8 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 25 | 8 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 4 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 25 | 10 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 25 | 10 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 25 | 13 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 25 | 13 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 25 | 16 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 25 | 16 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 25 | 20 | 16 ~ 35 | - | 1.5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 25 | 20 | - | 10 ~ 35 | 1.5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 25 | 25 | 16 ~ 35 | - | 1.5 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | SKD11 Equivalent | 25 | 25 | - | 10 ~ 35 | 1.5 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | 6 | 6 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 3 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | 6 | 6 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 3 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | 8 | 6 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | 8 | 6 | - | 10 ~ 35 | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | SKD11 Equivalent | 8 | 8 | 16 ~ 35 | - | 1 ~ 4 | - | 1 ~ 4 |
Loading...
Shank type | Straight | Scrap retention | W/O |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
V (Outer shape)(mm)
H (Outer shape)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften