Schneidbuchsen mit Zylinderbohrung / rechteckig / konische Abfallbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BBD1308-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]
BBD1308-LC[16-35/0.1]-P[1-3/0.01]
BBD1608-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
BBD1608-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]
BBD1808-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
BBD1808-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]
BBD1810-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
BBD1810-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]
BBD2008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]
BBD2008-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]
BBD2010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
BBD2010-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]
BBD2210-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
BBD2210-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]
BBD2213-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
BBD2213-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]
BBD2510-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]
BBD2510-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]
BBD2513-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-9/0.01]
BBD2513-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]
BBD2516-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-9/0.01]
BBD2516-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]
BBD2813-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-9/0.01]
BBD2813-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]
BBD2816-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-12/0.01]
BBD2816-LC[16-35/0.1]-P[1-12/0.01]
BBD3213-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-9/0.01]
BBD3213-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]
BBD3216-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-12/0.01]
BBD3216-LC[16-35/0.1]-P[1-12/0.01]
BBD3220-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-12/0.01]
BBD3220-LC[16-35/0.1]-P[1-12/0.01]
BBD3520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]
BBD3520-LC[16-35/0.1]-P[1-16/0.01]
BBD3525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]
BBD3525-LC[16-35/0.1]-P[1-16/0.01]
BBD3816-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-12/0.01]
BBD3816-LC[16-35/0.1]-P[1-12/0.01]
BBD4020-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]
BBD4020-LC[16-35/0.1]-P[1-16/0.01]
BBD4025-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-21/0.01]
BBD4025-LC[16-35/0.1]-P[1-21/0.01]
BBD4520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-16/0.01]
BBD4520-LC[16-35/0.1]-P[1-16/0.01]
BBD4525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-21/0.01]
BBD4525-LC[16-35/0.1]-P[1-21/0.01]
BBD5025-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-21/0.01]
BBD5025-LC[16-35/0.1]-P[1-21/0.01]
BBDD1308-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-3/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD1308-LC[16-35/0.1]-P[1-3/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD1608-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD1608-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD1808-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD1808-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD1810-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-4/0.01]-W[1-6/0.01]
BBDD1810-LC[16-35/0.1]-P[1-4/0.01]-W[1-6/0.01]
BBDD2008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-9/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD2008-LC[16-35/0.1]-P[1-9/0.01]-W[1-4/0.01]
BBDD2010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
BBDD2010-LC[16-35/0.1]-P[1-6/0.01]-W[1-6/0.01]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTip shape V (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
R (Tip corner R)
(mm)
W (Tip dimension)
(mm)

-

1 auf Anfrage 10A13816 ~ 35-1 ~ 3--

-

1 auf Anfrage 10A138-16 ~ 351 ~ 3--

-

1 auf Anfrage 10A16816 ~ 35-1 ~ 4--

-

1 auf Anfrage 10A168-16 ~ 351 ~ 4--

-

1 auf Anfrage 10A18816 ~ 35-1 ~ 4--

-

1 auf Anfrage 10A188-16 ~ 351 ~ 4--

-

1 auf Anfrage 10A181016 ~ 35-1 ~ 4--

-

1 auf Anfrage 10A1810-16 ~ 351 ~ 4--

-

1 auf Anfrage 10A20816 ~ 35-1 ~ 4--

-

1 auf Anfrage 10A208-16 ~ 351 ~ 4--

-

1 auf Anfrage 10A201016 ~ 35-1 ~ 6--

-

1 auf Anfrage 10A2010-16 ~ 351 ~ 6--

-

1 auf Anfrage 10A221016 ~ 35-1 ~ 6--

-

1 auf Anfrage 10A2210-16 ~ 351 ~ 6--

-

1 auf Anfrage 10A221316 ~ 35-1 ~ 6--

-

1 auf Anfrage 10A2213-16 ~ 351 ~ 6--

-

1 auf Anfrage 10A251016 ~ 35-1 ~ 6--

-

1 auf Anfrage 10A2510-16 ~ 351 ~ 6--

-

1 auf Anfrage 10A251316 ~ 35-1 ~ 9--

-

1 auf Anfrage 10A2513-16 ~ 351 ~ 9--

-

1 auf Anfrage 10A251616 ~ 35-1 ~ 9--

-

1 auf Anfrage 10A2516-16 ~ 351 ~ 9--

-

1 auf Anfrage 10A281316 ~ 35-1 ~ 9--

-

1 auf Anfrage 10A2813-16 ~ 351 ~ 9--

-

1 auf Anfrage 10A281616 ~ 35-1 ~ 12--

-

1 auf Anfrage 10A2816-16 ~ 351 ~ 12--

-

1 auf Anfrage 10A321316 ~ 35-1 ~ 9--

-

1 auf Anfrage 10A3213-16 ~ 351 ~ 9--

-

1 auf Anfrage 10A321616 ~ 35-1 ~ 12--

-

1 auf Anfrage 10A3216-16 ~ 351 ~ 12--

-

1 auf Anfrage 10A322016 ~ 35-1 ~ 12--

-

1 auf Anfrage 10A3220-16 ~ 351 ~ 12--

-

1 auf Anfrage 10A352016 ~ 35-1 ~ 16--

-

1 auf Anfrage 10A3520-16 ~ 351 ~ 16--

-

1 auf Anfrage 10A352516 ~ 35-1 ~ 16--

-

1 auf Anfrage 10A3525-16 ~ 351 ~ 16--

-

1 auf Anfrage 10A381616 ~ 35-1 ~ 12--

-

1 auf Anfrage 10A3816-16 ~ 351 ~ 12--

-

1 auf Anfrage 10A402016 ~ 35-1 ~ 16--

-

1 auf Anfrage 10A4020-16 ~ 351 ~ 16--

-

1 auf Anfrage 10A402516 ~ 35-1 ~ 21--

-

1 auf Anfrage 10A4025-16 ~ 351 ~ 21--

-

1 auf Anfrage 10A452016 ~ 35-1 ~ 16--

-

1 auf Anfrage 10A4520-16 ~ 351 ~ 16--

-

1 auf Anfrage 10A452516 ~ 35-1 ~ 21--

-

1 auf Anfrage 10A4525-16 ~ 351 ~ 21--

-

1 auf Anfrage 10A502516 ~ 35-1 ~ 21--

-

1 auf Anfrage 10A5025-16 ~ 351 ~ 21--

-

1 auf Anfrage 10D13816 ~ 35-1 ~ 3-1 ~ 4

-

1 auf Anfrage 10D138-16 ~ 351 ~ 3-1 ~ 4

-

1 auf Anfrage 10D16816 ~ 35-1 ~ 4-1 ~ 4

-

1 auf Anfrage 10D168-16 ~ 351 ~ 4-1 ~ 4

-

1 auf Anfrage 10D18816 ~ 35-1 ~ 6-1 ~ 4

-

1 auf Anfrage 10D188-16 ~ 351 ~ 6-1 ~ 4

-

1 auf Anfrage 10D181016 ~ 35-1 ~ 4-1 ~ 6

-

1 auf Anfrage 10D1810-16 ~ 351 ~ 4-1 ~ 6

-

1 auf Anfrage 10D20816 ~ 35-1 ~ 9-1 ~ 4

-

1 auf Anfrage 10D208-16 ~ 351 ~ 9-1 ~ 4

-

1 auf Anfrage 10D201016 ~ 35-1 ~ 6-1 ~ 6

-

1 auf Anfrage 10D2010-16 ~ 351 ~ 6-1 ~ 6

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank type Bolt fixing Scrap retention W/O Material SKD11 Equivalent

Technischer Support