Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Tip length | With/without lapping finish | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | T (Key groove position) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | 50 ~ 60 | - | 1.5 ~ 3.99 | - | 60 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | 50 ~ 60 | - | 1.5 ~ 3.99 | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | 50 ~ 60 | - | - | - | 60 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | 50 ~ 60 | - | - | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | 50 ~ 60 | - | - | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | 50 ~ 60 | - | - | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | - | 27 ~ 59.9 | 1.5 ~ 3.99 | - | 60 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | - | 27 ~ 59.9 | 1.5 ~ 3.99 | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | - | 27 ~ 59.9 | - | - | 60 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | - | 27 ~ 59.9 | - | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | - | 27 ~ 59.9 | - | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | - | 27 ~ 59.9 | - | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | 60 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | 60 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 4 | - | - | 1.5 ~ 3.99 | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 4.99 | - | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | 50 ~ 70 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | 50 ~ 70 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | 50 ~ 70 | - | - | - | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | 50 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | 50 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | 50 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | 27 ~ 69.9 | 2 ~ 4.99 | - | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | 27 ~ 69.9 | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | 27 ~ 69.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | 27 ~ 69.9 | - | 1.8 ~ 1.99 | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | 2 ~ 4.99 | 1.8 ~ 1.99 | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | 2 ~ 4.99 | 1.8 ~ 1.99 | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | 2 ~ 4.99 | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | 2 ~ 4.99 | 1.8 ~ 1.99 | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | 2 ~ 4.99 | 1.8 ~ 1.99 | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 5 | - | - | - | 1.8 ~ 1.99 | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 6 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 5.99 | - | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 6 | 50 ~ 70 | - | 2 ~ 5.99 | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 6 | 50 ~ 70 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 6 | 50 ~ 70 | - | - | 1.8 ~ 1.99 | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 6 | 50 ~ 70 | - | - | - | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 6 | 50 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 6 | 50 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 6 | 50 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 55 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 6 | - | 27 ~ 69.9 | 2 ~ 5.99 | - | 70 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | L | With | 6 | - | 27 ~ 69.9 | 2 ~ 5.99 | - | 2 ~ 55 |
Loading...
Punches/Button dies | Punches | With/without air hole | With | Tip shape | Round |
---|---|---|---|---|---|
Punch shank (mounting part) shape | With key groove |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Tip length
With/without lapping finish
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
T (Key groove position)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften