Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | With/without lapping finish | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 2.0 | 12 ~ 32 | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 2.5 | 12 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 2.5 | 12 ~ 32 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 3 | 12 ~ 32 | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 3 | 12 ~ 32 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 4 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 4 | 12 ~ 32 | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 5 | 12 ~ 32 | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 5 | 12 ~ 32 | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 6 | 12 ~ 32 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | With | 6 | 12 ~ 32 | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 2.0 | 12 ~ 32 | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 2.5 | 12 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 2.5 | 12 ~ 32 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 3 | 12 ~ 32 | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 3 | 12 ~ 32 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 4 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 4 | 12 ~ 32 | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 5 | 12 ~ 32 | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 5 | 12 ~ 32 | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 6 | 12 ~ 32 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | With | 6 | 12 ~ 32 | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 2.0 | 12 ~ 32 | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 2.5 | 12 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 2.5 | 12 ~ 32 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 3 | 12 ~ 32 | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 3 | 12 ~ 32 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 4 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 4 | 12 ~ 32 | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 5 | 12 ~ 32 | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 5 | 12 ~ 32 | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 6 | 12 ~ 32 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V30 (HIP) | W/O | 6 | 12 ~ 32 | - | 1.25 ~ 2.49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 2.0 | 12 ~ 32 | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 2.5 | 12 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 2.5 | 12 ~ 32 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 3 | 12 ~ 32 | 1 ~ 2.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 3 | 12 ~ 32 | - | 0.5 ~ 0.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 4 | 12 ~ 32 | 2 ~ 3.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 4 | 12 ~ 32 | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 5 | 12 ~ 32 | 2 ~ 4.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 5 | 12 ~ 32 | - | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 6 | 12 ~ 32 | 2.5 ~ 5.99 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | W/O | 6 | 12 ~ 32 | - | 1.25 ~ 2.49 |
Loading...
Punches/Button dies | Pilot punches | With/without air hole | W/O | Tip shape | Round |
---|---|---|---|---|---|
Punch shank (mounting part) shape | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
With/without lapping finish
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften