Schneidbuchsen (+0,002) / konische Abfallbohrung / VHM

Schneidbuchsen (+0,002) / konische Abfallbohrung / VHM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
VASD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.001]
VASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
VASD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.001]
VASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001]
VASD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.001]
VASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001]
VASD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]
VASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]
VASD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]
VASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]
VASD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]
VASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]
VXASD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.001]
VXASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001]
VXASD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.001]
VXASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001]
VXASD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.001]
VXASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001]
VXASD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]
VXASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]
VXASD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]
VXASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]
VXASD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]
VXASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)313 ~ 25-0.5 ~ 1
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)3-8 ~ 24.90.5 ~ 1
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)413 ~ 25-0.5 ~ 1.5
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)4-8 ~ 24.90.5 ~ 1.5
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)513 ~ 25-0.5 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)5-8 ~ 24.90.5 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)613 ~ 25-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)6-8 ~ 24.91 ~ 3
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)813 ~ 25-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)8-8 ~ 24.91 ~ 4
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)1013 ~ 25-2 ~ 6
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)10-8 ~ 24.92 ~ 6
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)313 ~ 25-0.5 ~ 1
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)3-8 ~ 24.90.5 ~ 1
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)413 ~ 25-0.5 ~ 1.5
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)4-8 ~ 24.90.5 ~ 1.5
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)513 ~ 25-0.5 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)5-8 ~ 24.90.5 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)613 ~ 25-1 ~ 3
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)6-8 ~ 24.91 ~ 3
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)813 ~ 25-1 ~ 4
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)8-8 ~ 24.91 ~ 4
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)1013 ~ 25-2 ~ 6
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)10-8 ~ 24.92 ~ 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Punches/Button dies Button dies (Straight) With/without air hole W/O Tip shape Round
With/without lapping finish W/O

Technischer Support