Schneidbuchsen (+0,002) / Butzenstop / konische Abfallbohrung / VHM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SR-VASD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.8-1/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.8-1.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.8-2.5/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
SR-VXASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001]-MT[0.1-8/0.01]-C[0.005-0.8/0.001]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial D (Shank diameter)
(mm)
C (Clearance)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
MT(Workpiece material thickness)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)30.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)30.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)40.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)40.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)50.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)50.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)60.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 3
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)60.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 3
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)80.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 4
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)80.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 4
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)100.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 82 ~ 6
1 auf Anfrage 10Carbide V40 (HIP)100.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 82 ~ 6
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)30.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)30.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)40.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)40.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 1.5
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)50.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)50.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 80.8 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)60.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 3
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)60.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 3
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)80.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 81 ~ 4
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)80.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 81 ~ 4
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)100.005 ~ 0.813 ~ 25-0.1 ~ 82 ~ 6
1 auf Anfrage 10Carbide super fine grain (HIP)100.005 ~ 0.8-8 ~ 24.90.1 ~ 82 ~ 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Punches/Button dies Button dies (Straight) With/without air hole W/O Tip shape Round
With/without lapping finish W/O

Technischer Support