Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
SV-VASD3-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1/0.001] |
SV-VASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001] |
SV-VASD4-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1.5/0.001] |
SV-VASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001] |
SV-VASD5-[13,16,20,22,25]-P[0.5-2.5/0.001] |
SV-VASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001] |
SV-VASD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.001] |
SV-VASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001] |
SV-VASD8-[13,16,20,22,25]-P[1-4/0.001] |
SV-VASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001] |
SV-VASD10-[13,16,20,22,25]-P[2-6/0.001] |
SV-VASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001] |
SV-VXASD3-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1/0.001] |
SV-VXASD3-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1/0.001] |
SV-VXASD4-[13,16,20,22,25]-P[0.5-1.5/0.001] |
SV-VXASD4-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-1.5/0.001] |
SV-VXASD5-[13,16,20,22,25]-P[0.5-2.5/0.001] |
SV-VXASD5-LC[8-24.9/0.1]-P[0.5-2.5/0.001] |
SV-VXASD6-[13,16,20,22,25]-P[1-3/0.001] |
SV-VXASD6-LC[8-24.9/0.1]-P[1-3/0.001] |
SV-VXASD8-[13,16,20,22,25]-P[1-4/0.001] |
SV-VXASD8-LC[8-24.9/0.1]-P[1-4/0.001] |
SV-VXASD10-[13,16,20,22,25]-P[2-6/0.001] |
SV-VXASD10-LC[8-24.9/0.1]-P[2-6/0.001] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Material | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 3 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 3 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 4 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 4 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 5 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 5 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 6 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 6 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 8 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 8 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 10 | 13 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide V40 (HIP) | 10 | - | 8 ~ 24.9 | 2 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 3 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 3 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 4 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 4 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 1.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 5 | 13 ~ 25 | - | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 5 | - | 8 ~ 24.9 | 0.5 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 6 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 6 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 8 | 13 ~ 25 | - | 1 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 8 | - | 8 ~ 24.9 | 1 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 10 | 13 ~ 25 | - | 2 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Carbide super fine grain (HIP) | 10 | - | 8 ~ 24.9 | 2 ~ 6 |
Loading...
Punches/Button dies | Button dies (Straight) | With/without air hole | W/O | Tip shape | Round |
---|---|---|---|---|---|
With/without lapping finish | W/O |
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.