Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Surface treatment | Shank diameter D tolerance | Tip length | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 80 | - | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 80 | - | - | 2.3 ~ 2.999 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 8 | - | 33 ~ 79.9 | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 8 | - | 33 ~ 79.9 | - | 2.3 ~ 2.999 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 80 | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 80 | - | - | 2.8 ~ 2.999 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 10 | - | 33 ~ 79.9 | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 10 | - | 33 ~ 79.9 | - | 2.8 ~ 2.999 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 80 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 80 | - | - | 5 ~ 5.999 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 13 | - | 33 ~ 79.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | L | 13 | - | 33 ~ 79.9 | - | 5 ~ 5.999 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 8 | 40 ~ 80 | - | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 8 | 40 ~ 80 | - | - | 2.3 ~ 2.999 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 8 | - | 34 ~ 79.9 | 3 ~ 7.99 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 8 | - | 34 ~ 79.9 | - | 2.3 ~ 2.999 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 10 | 40 ~ 80 | - | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 10 | 40 ~ 80 | - | - | 2.8 ~ 2.999 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 10 | - | 34 ~ 79.9 | 3 ~ 9.99 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 10 | - | 34 ~ 79.9 | - | 2.8 ~ 2.999 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 13 | 40 ~ 80 | - | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 13 | 40 ~ 80 | - | - | 5 ~ 5.999 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 13 | - | 34 ~ 79.9 | 6 ~ 12.99 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | None | +0.005/0 | S | 13 | - | 34 ~ 79.9 | - | 5 ~ 5.999 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 80 | - | 3 ~ 7.97 | - | - | 3 ~ 7.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 80 | - | 3 ~ 7.97 | - | - | - | 2.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 80 | - | - | 2.5 ~ 2.99 | - | 3 ~ 7.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 8 | 50 ~ 80 | - | - | 2.5 ~ 2.99 | - | - | 2.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 8 | - | 33 ~ 79.9 | 3 ~ 7.97 | - | - | 3 ~ 7.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 8 | - | 33 ~ 79.9 | 3 ~ 7.97 | - | - | - | 2.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 8 | - | 33 ~ 79.9 | - | 2.5 ~ 2.99 | - | 3 ~ 7.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 8 | - | 33 ~ 79.9 | - | 2.5 ~ 2.99 | - | - | 2.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 80 | - | 3 ~ 9.97 | - | - | 3 ~ 9.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 80 | - | 3 ~ 9.97 | - | - | - | 2.8 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 80 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | 3 ~ 9.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 10 | 50 ~ 80 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 10 | - | 33 ~ 79.9 | 3 ~ 9.97 | - | - | 3 ~ 9.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 10 | - | 33 ~ 79.9 | 3 ~ 9.97 | - | - | - | 2.8 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 10 | - | 33 ~ 79.9 | - | 2.8 ~ 2.99 | - | 3 ~ 9.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 10 | - | 33 ~ 79.9 | - | 2.8 ~ 2.99 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 80 | - | 6 ~ 12.97 | - | - | 6 ~ 12.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 80 | - | 6 ~ 12.97 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 80 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 12.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 13 | 50 ~ 80 | - | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 13 | - | 33 ~ 79.9 | 6 ~ 12.97 | - | - | 6 ~ 12.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 13 | - | 33 ~ 79.9 | 6 ~ 12.97 | - | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 13 | - | 33 ~ 79.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | 6 ~ 12.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | L | 13 | - | 33 ~ 79.9 | - | 5 ~ 5.99 | - | - | 5 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | S | 8 | 40 ~ 80 | - | 3 ~ 7.97 | - | - | 3 ~ 7.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | S | 8 | 40 ~ 80 | - | 3 ~ 7.97 | - | - | - | 2.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | S | 8 | 40 ~ 80 | - | - | 2.5 ~ 2.99 | - | 3 ~ 7.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | S | 8 | 40 ~ 80 | - | - | 2.5 ~ 2.99 | - | - | 2.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | S | 8 | - | 34 ~ 79.9 | 3 ~ 7.97 | - | - | 3 ~ 7.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | S | 8 | - | 34 ~ 79.9 | 3 ~ 7.97 | - | - | - | 2.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | S | 8 | - | 34 ~ 79.9 | - | 2.5 ~ 2.99 | - | 3 ~ 7.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | S | 8 | - | 34 ~ 79.9 | - | 2.5 ~ 2.99 | - | - | 2.5 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | S | 10 | 40 ~ 80 | - | 3 ~ 9.97 | - | - | 3 ~ 9.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | S | 10 | 40 ~ 80 | - | 3 ~ 9.97 | - | - | - | 2.8 ~ 2.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | S | 10 | 40 ~ 80 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | 3 ~ 9.97 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | None | +0.005/0 | S | 10 | 40 ~ 80 | - | - | 2.8 ~ 2.99 | - | - | 2.8 ~ 2.99 |
Loading...
Tip shapes | One-step | Jector | Yes | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Shank (mounting part) shape | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Surface treatment
Shank diameter D tolerance
Tip length
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften