Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Surface treatment | Tip length | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | PC (Tip dimension alteration) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WC (Tip dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 3 | 50 ~ 60 | - | - | - | 1 ~ 1.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 3 | 50 ~ 60 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 3 | - | 27 ~ 59.9 | - | - | 1 ~ 1.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 3 | - | 27 ~ 59.9 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 3 | - | - | 27 ~ 59.9 | - | 1 ~ 1.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 3 | - | - | 27 ~ 59.9 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 3 | - | - | - | 27 ~ 59.9 | 1 ~ 1.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 3 | - | - | - | 27 ~ 59.9 | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 4 | 50 ~ 70 | - | - | - | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 4 | 50 ~ 70 | - | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 4 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 4 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 4 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 4 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 4 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | 1 ~ 2.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 4 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 0.5 ~ 0.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 5 | 50 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 5 | 50 ~ 70 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 5 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 5 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 5 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 5 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 5 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | 2 ~ 3.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 5 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 6 | 50 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 6 | 50 ~ 70 | - | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 6 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 2 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 6 | - | 27 ~ 69.9 | - | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 6 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 2 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 6 | - | - | 27 ~ 69.9 | - | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 6 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | 2 ~ 4.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 6 | - | - | - | 27 ~ 69.9 | - | 1 ~ 1.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 8 | 50 ~ 80 | - | - | - | 3 ~ 5.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 8 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 8 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | 3 ~ 5.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 8 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 8 | - | - | 27 ~ 79.9 | - | 3 ~ 5.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 8 | - | - | 27 ~ 79.9 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 8 | - | - | - | 27 ~ 79.9 | 3 ~ 5.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 8 | - | - | - | 27 ~ 79.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 10 | 50 ~ 80 | - | - | - | 3 ~ 7.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 10 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 10 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | 3 ~ 7.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 10 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 10 | - | - | 27 ~ 79.9 | - | 3 ~ 7.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 10 | - | - | 27 ~ 79.9 | - | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 10 | - | - | - | 27 ~ 79.9 | 3 ~ 7.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 10 | - | - | - | 27 ~ 79.9 | - | 1.5 ~ 2.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 13 | 50 ~ 80 | - | - | - | 6 ~ 10.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 13 | 50 ~ 80 | - | - | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 13 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | 6 ~ 10.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 13 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 13 | - | - | 27 ~ 79.9 | - | 6 ~ 10.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 13 | - | - | 27 ~ 79.9 | - | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 13 | - | - | - | 27 ~ 79.9 | 6 ~ 10.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 13 | - | - | - | 27 ~ 79.9 | - | 3 ~ 5.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 16 | 60 ~ 80 | - | - | - | 10 ~ 13.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 16 | 60 ~ 80 | - | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 16 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | 10 ~ 13.8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | L | 16 | - | 27 ~ 79.9 | - | - | - | 5 ~ 9.99 | - | - | - |
Loading...
Tip shapes | One-step | Jector | None | Shank (mounting part) shape | Key flat |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter D tolerance | +0.005/0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Surface treatment
Tip length
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
LMT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
PC (Tip dimension alteration)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WC (Tip dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften