Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Material | Surface treatment | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | B (Tip length) (mm) | F (Length from tip end to second step R) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | T (Key groove position) (mm) | V (Second step tip diameter) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 3 | 2 ~ 19 | 4.1 ~ 30 | 40 ~ 60 | - | - | 0.5 ~ 2.98 | - | 5 ~ 60 | 1 ~ 2.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 3 | 2 ~ 19 | 4.1 ~ 30 | - | 29.1 ~ 59.9 | - | 0.5 ~ 2.98 | - | 5 ~ 60 | 1 ~ 2.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 3 | 2 ~ 19 | 4.1 ~ 30 | - | - | 29.1 ~ 59.9 | 0.5 ~ 2.98 | - | 5 ~ 60 | 1 ~ 2.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 4 | 2 ~ 30 | 4.1 ~ 40 | 40 ~ 70 | - | - | 0.5 ~ 3.98 | - | 5 ~ 70 | 1 ~ 3.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 4 | 2 ~ 30 | 4.1 ~ 40 | - | 29.1 ~ 69.9 | - | 0.5 ~ 3.98 | - | 5 ~ 70 | 1 ~ 3.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 4 | 2 ~ 30 | 4.1 ~ 40 | - | - | 29.1 ~ 69.9 | 0.5 ~ 3.98 | - | 5 ~ 70 | 1 ~ 3.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 40 | 4.1 ~ 45 | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 4.98 | - | 5 ~ 70 | 1.01 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 40 | 4.1 ~ 45 | - | 29.1 ~ 69.9 | - | 1 ~ 4.98 | - | 5 ~ 70 | 1.01 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 40 | 4.1 ~ 45 | - | - | 29.1 ~ 69.9 | 1 ~ 4.98 | - | 5 ~ 70 | 1.01 ~ 4.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 40 | 4.1 ~ 45 | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 5.98 | - | 5 ~ 70 | 1.01 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 40 | 4.1 ~ 45 | - | 29.1 ~ 69.9 | - | 1 ~ 5.98 | - | 5 ~ 70 | 1.01 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 40 | 4.1 ~ 45 | - | - | 29.1 ~ 69.9 | 1 ~ 5.98 | - | 5 ~ 70 | 1.01 ~ 5.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 45 | 2 ~ 45 | 40 ~ 80 | - | - | 1.5 ~ 7.98 | - | 5 ~ 80 | 1.51 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 45 | 2 ~ 45 | - | 29.1 ~ 79.9 | - | 1.5 ~ 7.98 | - | 5 ~ 80 | 1.51 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 45 | 2 ~ 45 | - | - | 29.1 ~ 79.9 | 1.5 ~ 7.98 | - | 5 ~ 80 | 1.51 ~ 7.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 10 | 2 ~ 45 | 4.1 ~ 45 | 40 ~ 80 | - | - | 1.5 ~ 9.98 | - | 5 ~ 80 | 1.51 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 10 | 2 ~ 45 | 4.1 ~ 45 | - | 29.1 ~ 79.9 | - | 1.5 ~ 9.98 | - | 5 ~ 80 | 1.51 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 10 | 2 ~ 45 | 4.1 ~ 45 | - | - | 29.1 ~ 79.9 | 1.5 ~ 9.98 | - | 5 ~ 80 | 1.51 ~ 9.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 13 | 2 ~ 45 | 4.1 ~ 45 | 40 ~ 80 | - | - | 3 ~ 12.98 | - | 5 ~ 80 | 3.01 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 13 | 2 ~ 45 | 4.1 ~ 45 | - | 29.1 ~ 79.9 | - | 3 ~ 12.98 | - | 5 ~ 80 | 3.01 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 13 | 2 ~ 45 | 4.1 ~ 45 | - | - | 29.1 ~ 79.9 | 3 ~ 12.98 | - | 5 ~ 80 | 3.01 ~ 12.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 16 | 2 ~ 45 | 4.1 ~ 45 | 40 ~ 80 | - | - | 4 ~ 15.98 | - | 5 ~ 80 | 4.01 ~ 15.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 16 | 2 ~ 45 | 4.1 ~ 45 | - | 29.1 ~ 79.9 | - | 4 ~ 15.98 | - | 5 ~ 80 | 4.01 ~ 15.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | A | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 16 | 2 ~ 45 | 4.1 ~ 45 | - | - | 29.1 ~ 79.9 | 4 ~ 15.98 | - | 5 ~ 80 | 4.01 ~ 15.99 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 3 | 2 ~ 19 | 5.6 ~ 30 | 40 ~ 60 | - | - | 1 ~ 2.96 | - | - | 1.03 ~ 2.99 | 1 ~ 2.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 3 | 2 ~ 19 | - | 40 ~ 60 | - | - | 1 ~ 2.96 | - | 5 ~ 60 | 1.03 ~ 2.99 | 1 ~ 2.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 3 | 2 ~ 19 | 5.6 ~ 30 | - | 35.6 ~ 59.9 | - | 1 ~ 2.96 | - | - | 1.03 ~ 2.99 | 1 ~ 2.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 3 | 2 ~ 19 | - | - | 35.6 ~ 59.9 | - | 1 ~ 2.96 | - | 5 ~ 60 | 1.03 ~ 2.99 | 1 ~ 2.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 3 | 2 ~ 19 | 5.6 ~ 30 | - | - | 35.6 ~ 59.9 | 1 ~ 2.96 | - | - | 1.03 ~ 2.99 | 1 ~ 2.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 3 | 2 ~ 19 | - | - | - | 35.6 ~ 59.9 | 1 ~ 2.96 | - | 5 ~ 60 | 1.03 ~ 2.99 | 1 ~ 2.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 4 | 2 ~ 19 | 5.6 ~ 40 | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 3.96 | - | - | 1.03 ~ 3.99 | 1 ~ 3.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 4 | 2 ~ 19 | - | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 3.96 | - | 5 ~ 70 | 1.03 ~ 3.99 | 1 ~ 3.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 4 | 2 ~ 19 | 5.6 ~ 40 | - | 35.6 ~ 69.9 | - | 1 ~ 3.96 | - | - | 1.03 ~ 3.99 | 1 ~ 3.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 4 | 2 ~ 19 | - | - | 35.6 ~ 69.9 | - | 1 ~ 3.96 | - | 5 ~ 70 | 1.03 ~ 3.99 | 1 ~ 3.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 4 | 2 ~ 19 | 5.6 ~ 40 | - | - | 35.6 ~ 69.9 | 1 ~ 3.96 | - | - | 1.03 ~ 3.99 | 1 ~ 3.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 4 | 2 ~ 19 | - | - | - | 35.6 ~ 69.9 | 1 ~ 3.96 | - | 5 ~ 70 | 1.03 ~ 3.99 | 1 ~ 3.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 25 | 5.6 ~ 45 | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 4.96 | - | - | 1.03 ~ 4.99 | 1 ~ 4.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 25 | - | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 4.96 | - | 5 ~ 70 | 1.03 ~ 4.99 | 1 ~ 4.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 25 | 5.6 ~ 45 | - | 35.6 ~ 69.9 | - | 1 ~ 4.96 | - | - | 1.03 ~ 4.99 | 1 ~ 4.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 25 | - | - | 35.6 ~ 69.9 | - | 1 ~ 4.96 | - | 5 ~ 70 | 1.03 ~ 4.99 | 1 ~ 4.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 25 | 5.6 ~ 45 | - | - | 35.6 ~ 69.9 | 1 ~ 4.96 | - | - | 1.03 ~ 4.99 | 1 ~ 4.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 5 | 2 ~ 25 | - | - | - | 35.6 ~ 69.9 | 1 ~ 4.96 | - | 5 ~ 70 | 1.03 ~ 4.99 | 1 ~ 4.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 25 | 5.6 ~ 45 | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 5.96 | - | - | 1.03 ~ 5.99 | 1 ~ 5.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 25 | - | 40 ~ 70 | - | - | 1 ~ 5.96 | - | 5 ~ 70 | 1.03 ~ 5.99 | 1 ~ 5.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 25 | 5.6 ~ 45 | - | 35.6 ~ 69.9 | - | 1 ~ 5.96 | - | - | 1.03 ~ 5.99 | 1 ~ 5.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 25 | - | - | 35.6 ~ 69.9 | - | 1 ~ 5.96 | - | 5 ~ 70 | 1.03 ~ 5.99 | 1 ~ 5.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 25 | 5.6 ~ 45 | - | - | 35.6 ~ 69.9 | 1 ~ 5.96 | - | - | 1.03 ~ 5.99 | 1 ~ 5.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 6 | 2 ~ 25 | - | - | - | 35.6 ~ 69.9 | 1 ~ 5.96 | - | 5 ~ 70 | 1.03 ~ 5.99 | 1 ~ 5.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 25 | 5.6 ~ 45 | 40 ~ 80 | - | - | 1.4 ~ 7.96 | - | - | 1.43 ~ 7.99 | 1.4 ~ 7.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 25 | - | 40 ~ 80 | - | - | 1.4 ~ 7.96 | - | 5 ~ 80 | 1.43 ~ 7.99 | 1.4 ~ 7.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 25 | 5.6 ~ 45 | - | 35.6 ~ 79.9 | - | 1.4 ~ 7.96 | - | - | 1.43 ~ 7.99 | 1.4 ~ 7.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 25 | - | - | 35.6 ~ 79.9 | - | 1.4 ~ 7.96 | - | 5 ~ 80 | 1.43 ~ 7.99 | 1.4 ~ 7.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 25 | 5.6 ~ 45 | - | - | 35.6 ~ 79.9 | 1.4 ~ 7.96 | - | - | 1.43 ~ 7.99 | 1.4 ~ 7.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 8 | 2 ~ 25 | - | - | - | 35.6 ~ 79.9 | 1.4 ~ 7.96 | - | 5 ~ 80 | 1.43 ~ 7.99 | 1.4 ~ 7.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 10 | 2 ~ 25 | 5.6 ~ 45 | 40 ~ 80 | - | - | 1.7 ~ 9.96 | - | - | 1.73 ~ 9.99 | 1.7 ~ 9.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 10 | 2 ~ 25 | - | 40 ~ 80 | - | - | 1.7 ~ 9.96 | - | 5 ~ 80 | 1.73 ~ 9.99 | 1.7 ~ 9.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 10 | 2 ~ 25 | 5.6 ~ 45 | - | 35.6 ~ 79.9 | - | 1.7 ~ 9.96 | - | - | 1.73 ~ 9.99 | 1.7 ~ 9.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 10 | 2 ~ 25 | - | - | 35.6 ~ 79.9 | - | 1.7 ~ 9.96 | - | 5 ~ 80 | 1.73 ~ 9.99 | 1.7 ~ 9.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 10 | 2 ~ 25 | 5.6 ~ 45 | - | - | 35.6 ~ 79.9 | 1.7 ~ 9.96 | - | - | 1.73 ~ 9.99 | 1.7 ~ 9.96 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | D | Carbide V30 (HIP) | None | +0.005/0 | 10 | 2 ~ 25 | - | - | - | 35.6 ~ 79.9 | 1.7 ~ 9.96 | - | 5 ~ 80 | 1.73 ~ 9.99 | 1.7 ~ 9.96 |
Loading...
Tip shapes | Two-step | Jector | None | Shank (mounting part) shape | With key groove |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Material
Surface treatment
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
B (Tip length)(mm)
F (Length from tip end to second step R)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
LCT (Head thickness tolerance change + Total length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
T (Key groove position)(mm)
V (Second step tip diameter)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften