Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Surface treatment | Shank diameter D tolerance | D (Shank diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 4 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 5 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | +0.005/0 | 6 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 4 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 5 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | +0.005/0 | 6 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 4 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 5 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Lapping | m5 | 6 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 1.6 | 10 ~ 32 | 0.8 ~ 1.59 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 2 | 10 ~ 32 | 1 ~ 1.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 2.5 | 10 ~ 32 | 1 ~ 2.49 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 3 | 10 ~ 40 | 1 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 4 | 10 ~ 40 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 5 | 10 ~ 40 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | None | m5 | 6 | 10 ~ 40 | 2.5 ~ 5.99 |
Loading...
Shank type | Standard | Tip shape | Tapered tip | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|---|---|---|---|---|
Mounting plate | Stripper plate | Shank (mounting part) shape | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Surface treatment
Shank diameter D tolerance
D (Shank diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften