Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Kegelstumpfspitze / VHM / TiCN

Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Kegelstumpfspitze / VHM / TiCN

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AH-WTPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.001]
AH-WTPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]
AH-WTPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]
AH-WTPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AH-WTPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]
AH-WTPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AH-WTPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
H-WTPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.001]
H-WTPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]
H-WTPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]
H-WTPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]
H-WTPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]
H-WTPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]
H-WTPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSShank diameter D tolerance D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10+0.005/01.610 ~ 321 ~ 1.59
1 auf Anfrage 10+0.005/0210 ~ 321 ~ 1.99
1 auf Anfrage 10+0.005/02.510 ~ 321 ~ 2.49
1 auf Anfrage 10+0.005/0310 ~ 401 ~ 2.99
1 auf Anfrage 10+0.005/0410 ~ 402 ~ 3.99
1 auf Anfrage 10+0.005/0510 ~ 402 ~ 4.99
1 auf Anfrage 10+0.005/0610 ~ 402.5 ~ 5.99
1 auf Anfrage 10m51.610 ~ 321 ~ 1.59
1 auf Anfrage 10m5210 ~ 321 ~ 1.99
1 auf Anfrage 10m52.510 ~ 321 ~ 2.49
1 auf Anfrage 10m5310 ~ 401 ~ 2.99
1 auf Anfrage 10m5410 ~ 402 ~ 3.99
1 auf Anfrage 10m5510 ~ 402 ~ 4.99
1 auf Anfrage 10m5610 ~ 402.5 ~ 5.99

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank type Standard Tip shape Tapered tip Material Carbide V30 (HIP)
Surface treatment TiCN Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Technischer Support