Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Kegelspitze / VHM / TiCN

Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Kegelspitze / VHM / TiCN

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AH-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AH-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-AC[16-45/1]
AH-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AH-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-AC[16-45/1]
AH-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AH-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-AC[16-45/1]
AH-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
AH-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-AC[16-45/1]
AH-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
AH-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-AC[16-45/1]
AH-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
AH-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-AC[16-45/1]
AH-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
AH-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPTP1.6-[10-32/0.1]-P[1-1.59/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPTP2.0-[10-32/0.1]-P[1-1.99/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPTP2.5-[10-32/0.1]-P[1-2.49/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
H-WAPTP3-[10-40/0.1]-P[1-2.99/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPTP4-[10-40/0.1]-P[2-3.99/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPTP5-[10-40/0.1]-P[2-4.99/0.01]-AC[16-45/1]
H-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
H-WAPTP6-[10-40/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-AC[16-45/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSShank diameter D tolerance D (Shank diameter)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
Tip angle change [AC]
(°)
1 auf Anfrage 10+0.005/01.610 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.59-
1 auf Anfrage 10+0.005/01.6-10 ~ 321 ~ 1.5916 ~ 45
1 auf Anfrage 10+0.005/0210 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.99-
1 auf Anfrage 10+0.005/02-10 ~ 321 ~ 1.9916 ~ 45
1 auf Anfrage 10+0.005/02.510 ~ 3010 ~ 321 ~ 2.49-
1 auf Anfrage 10+0.005/02.5-10 ~ 321 ~ 2.4916 ~ 45
1 auf Anfrage 10+0.005/0310 ~ 3010 ~ 401 ~ 2.99-
1 auf Anfrage 10+0.005/03-10 ~ 401 ~ 2.9916 ~ 45
1 auf Anfrage 10+0.005/0415 ~ 3010 ~ 402 ~ 3.99-
1 auf Anfrage 10+0.005/04-10 ~ 402 ~ 3.9916 ~ 45
1 auf Anfrage 10+0.005/0515 ~ 3010 ~ 402 ~ 4.99-
1 auf Anfrage 10+0.005/05-10 ~ 402 ~ 4.9916 ~ 45
1 auf Anfrage 10+0.005/0615 ~ 3010 ~ 402.5 ~ 5.99-
1 auf Anfrage 10+0.005/06-10 ~ 402.5 ~ 5.9916 ~ 45
1 auf Anfrage 10m51.610 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.59-
1 auf Anfrage 10m51.6-10 ~ 321 ~ 1.5916 ~ 45
1 auf Anfrage 10m5210 ~ 3010 ~ 321 ~ 1.99-
1 auf Anfrage 10m52-10 ~ 321 ~ 1.9916 ~ 45
1 auf Anfrage 10m52.510 ~ 3010 ~ 321 ~ 2.49-
1 auf Anfrage 10m52.5-10 ~ 321 ~ 2.4916 ~ 45
1 auf Anfrage 10m5310 ~ 3010 ~ 401 ~ 2.99-
1 auf Anfrage 10m53-10 ~ 401 ~ 2.9916 ~ 45
1 auf Anfrage 10m5415 ~ 3010 ~ 402 ~ 3.99-
1 auf Anfrage 10m54-10 ~ 402 ~ 3.9916 ~ 45
1 auf Anfrage 10m5515 ~ 3010 ~ 402 ~ 4.99-
1 auf Anfrage 10m55-10 ~ 402 ~ 4.9916 ~ 45
1 auf Anfrage 10m5615 ~ 3010 ~ 402.5 ~ 5.99-
1 auf Anfrage 10m56-10 ~ 402.5 ~ 5.9916 ~ 45

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank type Standard Tip shape Sharp tip angle Material Carbide V30 (HIP)
Surface treatment TiCN Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Technischer Support