Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Parabolspitze / geläppt / VHM

Sucherstifte für Abstreiferplatte / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Parabolspitze / geläppt / VHM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
L-WSPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]
L-WSPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]
L-WSPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
L-WSPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]
L-WSPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]
L-WSPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]
L-WSPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]
WSPT1.6-[10-32/0.1]-P[0.6-1.6/0.001]
WSPT2.0-[10-32/0.1]-P[1-2/0.001]
WSPT2.5-[10-32/0.1]-P[1.5-2.5/0.001]
WSPT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.001]
WSPT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.001]
WSPT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.001]
WSPT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.001]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSurface treatment No. (Nominal diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10Lapping1.610 ~ 320.6 ~ 1.6
1 auf Anfrage 10Lapping2.010 ~ 321 ~ 2
1 auf Anfrage 10Lapping2.510 ~ 321.5 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10Lapping310 ~ 402 ~ 3
1 auf Anfrage 10Lapping410 ~ 403 ~ 4
1 auf Anfrage 10Lapping510 ~ 404 ~ 5
1 auf Anfrage 10Lapping610 ~ 405 ~ 6
1 auf Anfrage 10None1.610 ~ 320.6 ~ 1.6
1 auf Anfrage 10None2.010 ~ 321 ~ 2
1 auf Anfrage 10None2.510 ~ 321.5 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10None310 ~ 402 ~ 3
1 auf Anfrage 10None410 ~ 403 ~ 4
1 auf Anfrage 10None510 ~ 404 ~ 5
1 auf Anfrage 10None610 ~ 405 ~ 6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank type Straight Tip shape Tip R Material Carbide V30 (HIP)
Mounting plate Stripper plate Shank (mounting part) shape Standard

Technischer Support