Schneidbuchsen mit Bund / seitliche Zuluftbohrung / VHM

Schneidbuchsen mit Bund / seitliche Zuluftbohrung / VHM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SV-WHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.01]
SV-WHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[1.01-1.2/0.01]
SV-WHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.01]
SV-WHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[1.51-1.7/0.01]
SV-WHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.01]
SV-WHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[2.51-2.7/0.01]
SV-WHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]
SV-WHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[3.01-3.2/0.01]
SV-WHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.01]
SV-WHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[4.01-4.2/0.01]
SV-WHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.01]
SV-WHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]
SV-WHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[6.01-6.2/0.01]
SVA-WHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1/0.01]
SVA-WHD3-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[1.01-1.2/0.01]
SVA-WHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-1.5/0.01]
SVA-WHD4-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[1.51-1.7/0.01]
SVA-WHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-P[0.5-2.5/0.01]
SVA-WHD5-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[2.51-2.7/0.01]
SVA-WHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-3/0.01]
SVA-WHD6-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[3.01-3.2/0.01]
SVA-WHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-P[1-4/0.01]
SVA-WHD8-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[4.01-4.2/0.01]
SVA-WHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-P[2-6/0.01]
SVA-WHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[1-1.99/0.01]
SVA-WHD10-[13,​16,​20,​22,​25]-PC[6.01-6.2/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSShank diameter tolerance D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
P (Tip dimension)
(mm)
PC (Tip dimension alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 10m5313 ~ 250.5 ~ 1-
1 auf Anfrage 10m5313 ~ 25-1.01 ~ 1.2
1 auf Anfrage 10m5413 ~ 250.5 ~ 1.5-
1 auf Anfrage 10m5413 ~ 25-1.51 ~ 1.7
1 auf Anfrage 10m5513 ~ 250.5 ~ 2.5-
1 auf Anfrage 10m5513 ~ 25-2.51 ~ 2.7
1 auf Anfrage 10m5613 ~ 251 ~ 3-
1 auf Anfrage 10m5613 ~ 25-3.01 ~ 3.2
1 auf Anfrage 10m5813 ~ 251 ~ 4-
1 auf Anfrage 10m5813 ~ 25-4.01 ~ 4.2
1 auf Anfrage 10m51013 ~ 252 ~ 6-
1 auf Anfrage 10m51013 ~ 25-1 ~ 1.99
1 auf Anfrage 10m51013 ~ 25-6.01 ~ 6.2
1 auf Anfrage 10+0.005/0313 ~ 250.5 ~ 1-
1 auf Anfrage 10+0.005/0313 ~ 25-1.01 ~ 1.2
1 auf Anfrage 10+0.005/0413 ~ 250.5 ~ 1.5-
1 auf Anfrage 10+0.005/0413 ~ 25-1.51 ~ 1.7
1 auf Anfrage 10+0.005/0513 ~ 250.5 ~ 2.5-
1 auf Anfrage 10+0.005/0513 ~ 25-2.51 ~ 2.7
1 auf Anfrage 10+0.005/0613 ~ 251 ~ 3-
1 auf Anfrage 10+0.005/0613 ~ 25-3.01 ~ 3.2
1 auf Anfrage 10+0.005/0813 ~ 251 ~ 4-
1 auf Anfrage 10+0.005/0813 ~ 25-4.01 ~ 4.2
1 auf Anfrage 10+0.005/01013 ~ 252 ~ 6-
1 auf Anfrage 10+0.005/01013 ~ 25-1 ~ 1.99
1 auf Anfrage 10+0.005/01013 ~ 25-6.01 ~ 6.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Headed type Tip shape A Inside shape Regular
Material Carbide V40 (HIP)

Technischer Support