Schneidbuchsen / Rohlinge / VHM

Schneidbuchsen / Rohlinge / VHM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
A-WASD-B3-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WASD-B3-LC[8-24.9/0.1]
A-WASD-B4-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WASD-B4-LC[8-24.9/0.1]
A-WASD-B5-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WASD-B5-LC[8-24.9/0.1]
A-WASD-B6-[13,​16,​20,​22,​25]
A-WASD-B6-LC[8-24.9/0.1]
A-WASD-B8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WASD-B8-LC[8-34.9/0.1]
A-WASD-B10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WASD-B10-LC[8-34.9/0.1]
A-WASD-B13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WASD-B13-LC[8-34.9/0.1]
A-WASD-B16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WASD-B16-LC[8-34.9/0.1]
A-WASD-B20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WASD-B20-LC[8-34.9/0.1]
A-WASD-B25-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
A-WASD-B25-LC[8-34.9/0.1]
WASD-B3-[13,​16,​20,​22,​25]
WASD-B3-LC[8-25/0.1]
WASD-B4-[13,​16,​20,​22,​25]
WASD-B4-LC[8-25/0.1]
WASD-B5-[13,​16,​20,​22,​25]
WASD-B5-LC[8-25/0.1]
WASD-B6-[13,​16,​20,​22,​25]
WASD-B6-LC[8-25/0.1]
WASD-B8-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WASD-B8-LC[8-34.9/0.1]
WASD-B10-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WASD-B10-LC[8-35/0.1]
WASD-B13-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WASD-B13-LC[8-34.9/0.1]
WASD-B16-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WASD-B16-LC[8-35/0.1]
WASD-B20-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WASD-B20-LC[8-35/0.1]
WASD-B25-[13,​16,​20,​22,​25,​30,​35]
WASD-B25-LC[8-35/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSShank diameter tolerance D (Shank diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 auf Anfrage 10+0.005/0313 ~ 25-
1 auf Anfrage 10+0.005/03-8 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10+0.005/0413 ~ 25-
1 auf Anfrage 10+0.005/04-8 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10+0.005/0513 ~ 25-
1 auf Anfrage 10+0.005/05-8 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10+0.005/0613 ~ 25-
1 auf Anfrage 10+0.005/06-8 ~ 24.9
1 auf Anfrage 10+0.005/0813 ~ 35-
1 auf Anfrage 10+0.005/08-8 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10+0.005/01013 ~ 35-
1 auf Anfrage 10+0.005/010-8 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10+0.005/01313 ~ 35-
1 auf Anfrage 10+0.005/013-8 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10+0.005/01613 ~ 35-
1 auf Anfrage 10+0.005/016-8 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10+0.005/02013 ~ 35-
1 auf Anfrage 10+0.005/020-8 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10+0.005/02513 ~ 35-
1 auf Anfrage 10+0.005/025-8 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10n5313 ~ 25-
1 auf Anfrage 10n53-8 ~ 25
1 auf Anfrage 10n5413 ~ 25-
1 auf Anfrage 10n54-8 ~ 25
1 auf Anfrage 10n5513 ~ 25-
1 auf Anfrage 10n55-8 ~ 25
1 auf Anfrage 10n5613 ~ 25-
1 auf Anfrage 10n56-8 ~ 25
1 auf Anfrage 10n5813 ~ 35-
1 auf Anfrage 10n58-8 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10n51013 ~ 35-
1 auf Anfrage 10n510-8 ~ 35
1 auf Anfrage 10n51313 ~ 35-
1 auf Anfrage 10n513-8 ~ 34.9
1 auf Anfrage 10n51613 ~ 35-
1 auf Anfrage 10n516-8 ~ 35
1 auf Anfrage 10n52013 ~ 35-
1 auf Anfrage 10n520-8 ~ 35
1 auf Anfrage 10n52513 ~ 35-
1 auf Anfrage 10n525-8 ~ 35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Straight Material Carbide V40 (HIP)

Technischer Support