Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tip shape | Shank (mounting part) shape | L (L dimension) (mm) | F (Flange position designation) (°) | K (Key groove position designation) (°) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip corner R) (mm) | T (Key groove position) (mm) | W (Tip dimension) (mm) | WF (Flange position designation) (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | D | Single-flanged | 40 ~ 70 | 0 ~ 90 | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | Single-flanged | - | 0 ~ 90 | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | Single-flanged | 40 ~ 70 | 0 | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | Single-flanged | - | 0 | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R | Single-flanged | 40 ~ 70 | 0 ~ 90 | - | - | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R | Single-flanged | - | 0 ~ 90 | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | With key groove | 40 ~ 70 | - | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | With key groove | - | - | 0 ~ 90 | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | With key groove | 40 ~ 70 | - | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | With key groove | - | - | 0 ~ 90 | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R | With key groove | 40 ~ 70 | - | 0 ~ 90 | - | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 10 | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R | With key groove | - | - | 0 ~ 90 | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 10 | 2 ~ 65 | 2 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | Standard | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | Standard | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | Standard | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | Standard | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | - | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R | Standard | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 10 | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R | Standard | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 20 | 0.15 ~ 10 | - | 2 ~ 20 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | Double-flanged | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | D | Double-flanged | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | Double-flanged | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | E | Double-flanged | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | - | - | 2 ~ 16 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R | Double-flanged | 40 ~ 70 | - | - | - | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | R | Double-flanged | - | - | - | 20 ~ 69.9 | 2 ~ 16 | 0.15 ~ 9.99 | - | 2 ~ 16 | 0 ~ 90 |
Loading...
Type | Straight | With/without air hole | W/O | Material | Carbide V30 (HIP) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip shape
Shank (mounting part) shape
L (L dimension)(mm)
F (Flange position designation)(°)
K (Key groove position designation)(°)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip corner R)(mm)
T (Key groove position)(mm)
W (Tip dimension)(mm)
WF (Flange position designation)(°)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften