Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Surface treatment | L (Length) (mm) | Shank diameter tolerance | D (Shank diameter) (mm) | F (mm) | P (Tip dimension) (mm) | V (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 5 | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 6 | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 8 | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.9 | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 10 | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 5 | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 6 | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 8 | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.9 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 10 | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 5 | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 6 | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 8 | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.9 | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 10 | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 5 | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 6 | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 8 | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.9 | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 40 ~ 80 | +0.005/0 | 10 | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 40 ~ 80 | m5 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 40 ~ 80 | m5 | 5 | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 40 ~ 80 | m5 | 6 | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 40 ~ 80 | m5 | 8 | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.9 | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | TiCN | 40 ~ 80 | m5 | 10 | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 40 ~ 80 | m5 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 40 ~ 80 | m5 | 5 | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 40 ~ 80 | m5 | 6 | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 40 ~ 80 | m5 | 8 | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.9 | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | HW coating | 40 ~ 80 | m5 | 10 | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 40 ~ 80 | m5 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 40 ~ 80 | m5 | 5 | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 40 ~ 80 | m5 | 6 | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 40 ~ 80 | m5 | 8 | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.9 | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 40 ~ 80 | m5 | 10 | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 40 ~ 80 | m5 | 4 | 30 ~ 78 | 1 ~ 3.9 | 2 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 40 ~ 80 | m5 | 5 | 30 ~ 78 | 2 ~ 4.9 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 40 ~ 80 | m5 | 6 | 30 ~ 78 | 2 ~ 5.9 | 2 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 40 ~ 80 | m5 | 8 | 30 ~ 78 | 3 ~ 7.9 | 2 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 40 ~ 80 | m5 | 10 | 30 ~ 78 | 2.5 ~ 9.96 | 3 ~ 9.99 |
Loading...
Tip shape | Burring punches | With/without jector | With | B (Tip length) | Short |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Surface treatment
L (Length)(mm)
Shank diameter tolerance
D (Shank diameter)(mm)
F(mm)
P (Tip dimension)(mm)
V (Tip dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften