Ziehstempel / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Kegelstufenspitze / Abdrückstift / HW, TiCN

Ziehstempel / zylindrischer Kopf / abgesetzt / Kegelstufenspitze / Abdrückstift / HW, TiCN

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
A-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
A-SJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-SJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-SJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-SJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
A-SJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
AH-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AH-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AH-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AH-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AH-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
AHW-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AHW-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AHW-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AHW-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
AHW-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
H-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
H-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
H-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
H-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
H-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
HW-PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
HW-PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
HW-PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
HW-PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
HW-PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
PJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
PJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
PJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
PJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
PJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
SJMT4-[40-80/10]-V[2-3.99/0.01]-P[1-3.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
SJMT5-[40-80/10]-V[2-4.99/0.01]-P[2-4.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
SJMT6-[40-80/10]-V[2-5.99/0.01]-P[2-5.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
SJMT8-[40-80/10]-V[3-7.99/0.01]-P[3-7.9/0.01]-F[30-78/0.1]-K[1-89/1]
SJMT10-[40-80/10]-V[3-9.99/0.01]-P[3-9.96/0.01]-F[30-78/0.1]-K[0-89/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Surface treatment L (Length)
(mm)
Shank diameter tolerance D (Shank diameter)
(mm)
F
(mm)
K (Angle)
(°)
P (Tip dimension)
(mm)
V (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80+0.005/0430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80+0.005/0530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80+0.005/0630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80+0.005/0830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80+0.005/01030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99
1 auf Anfrage 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80+0.005/0430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 auf Anfrage 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80+0.005/0530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 auf Anfrage 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80+0.005/0630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 auf Anfrage 10SKD11 EquivalentNone40 ~ 80+0.005/0830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 auf Anfrage 10SKD11 EquivalentNone40 ~ 80+0.005/01030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80+0.005/0430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80+0.005/0530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80+0.005/0630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80+0.005/0830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80+0.005/01030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80+0.005/0430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80+0.005/0530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80+0.005/0630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80+0.005/0830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80+0.005/01030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80m5430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80m5530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80m5630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80m5830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelTiCN40 ~ 80m51030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80m5430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80m5530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80m5630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80m5830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelHW coating40 ~ 80m51030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80m5430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80m5530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80m5630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80m5830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 auf Anfrage 10Powdered high-speed steelNone40 ~ 80m51030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99
1 auf Anfrage 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80m5430 ~ 781 ~ 891 ~ 3.92 ~ 3.99
1 auf Anfrage 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80m5530 ~ 781 ~ 892 ~ 4.92 ~ 4.99
1 auf Anfrage 10SKH51 EquivalentNone40 ~ 80m5630 ~ 781 ~ 892 ~ 5.92 ~ 5.99
1 auf Anfrage 10SKD11 EquivalentNone40 ~ 80m5830 ~ 781 ~ 893 ~ 7.93 ~ 7.99
1 auf Anfrage 10SKD11 EquivalentNone40 ~ 80m51030 ~ 780 ~ 893 ~ 9.963 ~ 9.99

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip shape Burring punches With/without jector With B (Tip length) Short

Technischer Support