Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Surface treatment | Tip shape | L (Length) (mm) | Shank diameter tolerance | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | F (mm) | P (Tip dimension) (mm) | R (Tip R) (mm) | V (Tip dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 2E | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 5 | 32.5 ~ 78.5 | 1.2 ~ 4.9 | 0.5 ~ 3.7 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 2E | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 6 | 32.5 ~ 78.5 | 1.2 ~ 5.9 | 0.5 ~ 4.7 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 2E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 8 | 32.5 ~ 98.5 | 1.5 ~ 7.9 | 0.5 ~ 6.4 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 2E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 10 | 32.5 ~ 98.5 | 2.5 ~ 9.96 | 0.5 ~ 7.4 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 2E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 10 | 32.5 ~ 98.5 | 2.5 ~ 9.96 | 0.5 ~ 7.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 3E | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 5 | 32.5 ~ 78.5 | 1.2 ~ 4.9 | 0.5 ~ 3.7 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 3E | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 6 | 32.5 ~ 78.5 | 1.2 ~ 5.9 | 0.5 ~ 4.7 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 3E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 8 | 32.5 ~ 98.5 | 1.5 ~ 7.9 | 0.5 ~ 6.4 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 3E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 10 | 32.5 ~ 98.5 | 2.5 ~ 9.96 | 0.5 ~ 7.4 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 3E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 10 | 32.5 ~ 98.5 | 2.5 ~ 9.96 | 0.5 ~ 7.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 4E | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 5 | 32.5 ~ 78.5 | 1.2 ~ 4.9 | 0.5 ~ 3.7 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 4E | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 6 | 32.5 ~ 78.5 | 1.2 ~ 5.9 | 0.5 ~ 4.7 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 4E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 8 | 32.5 ~ 98.5 | 1.5 ~ 7.9 | 0.5 ~ 6.4 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 4E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 10 | 32.5 ~ 98.5 | 2.5 ~ 9.96 | 0.5 ~ 7.4 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 4E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 10 | 32.5 ~ 98.5 | 2.5 ~ 9.96 | 0.5 ~ 7.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 2E | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 5 | 32.5 ~ 78 | 1.2 ~ 4.69 | 0.5 ~ 3.7 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 2E | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 6 | 32.5 ~ 78 | 1.2 ~ 5.69 | 0.5 ~ 4.7 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 2E | 50 ~ 100 | +0.005/0 | Long | 8 | 32.5 ~ 98 | 1.5 ~ 7.69 | 0.5 ~ 6.4 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 2E | 50 ~ 100 | +0.005/0 | Long | 10 | 32.5 ~ 98 | 2.5 ~ 9.69 | 0.5 ~ 7.4 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 3E | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 5 | 32.5 ~ 78 | 1.2 ~ 4.69 | 0.5 ~ 3.7 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 3E | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 6 | 32.5 ~ 78 | 1.2 ~ 5.69 | 0.5 ~ 4.7 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 3E | 50 ~ 100 | +0.005/0 | Long | 8 | 32.5 ~ 98 | 1.5 ~ 7.69 | 0.5 ~ 6.4 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 3E | 50 ~ 100 | +0.005/0 | Long | 10 | 32.5 ~ 98 | 2.5 ~ 9.69 | 0.5 ~ 7.4 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 4E | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 5 | 32.5 ~ 78 | 1.2 ~ 4.69 | 0.5 ~ 3.7 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 4E | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 6 | 32.5 ~ 78 | 1.2 ~ 5.69 | 0.5 ~ 4.7 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 4E | 50 ~ 100 | +0.005/0 | Long | 8 | 32.5 ~ 98 | 1.5 ~ 7.69 | 0.5 ~ 6.4 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | None | 4E | 50 ~ 100 | +0.005/0 | Long | 10 | 32.5 ~ 98 | 2.5 ~ 9.69 | 0.5 ~ 7.4 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 2E | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 5 | 32.5 ~ 78.5 | 1.2 ~ 4.9 | 0.5 ~ 3.7 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 2E | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 6 | 32.5 ~ 78.5 | 1.2 ~ 5.9 | 0.5 ~ 4.7 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 2E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 8 | 32.5 ~ 98.5 | 1.5 ~ 7.9 | 0.5 ~ 6.4 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 2E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 10 | 32.5 ~ 98.5 | 2.5 ~ 9.96 | 0.5 ~ 7.4 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 2E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 10 | 32.5 ~ 98.5 | 2.5 ~ 9.96 | 0.5 ~ 7.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 3E | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 5 | 32.5 ~ 78.5 | 1.2 ~ 4.9 | 0.5 ~ 3.7 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 3E | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 6 | 32.5 ~ 78.5 | 1.2 ~ 5.9 | 0.5 ~ 4.7 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 3E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 8 | 32.5 ~ 98.5 | 1.5 ~ 7.9 | 0.5 ~ 6.4 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 3E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 10 | 32.5 ~ 98.5 | 2.5 ~ 9.96 | 0.5 ~ 7.4 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 3E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 10 | 32.5 ~ 98.5 | 2.5 ~ 9.96 | 0.5 ~ 7.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 4E | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 5 | 32.5 ~ 78.5 | 1.2 ~ 4.9 | 0.5 ~ 3.7 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 4E | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 6 | 32.5 ~ 78.5 | 1.2 ~ 5.9 | 0.5 ~ 4.7 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 4E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 8 | 32.5 ~ 98.5 | 1.5 ~ 7.9 | 0.5 ~ 6.4 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 4E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 10 | 32.5 ~ 98.5 | 2.5 ~ 9.96 | 0.5 ~ 7.4 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 4E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 10 | 32.5 ~ 98.5 | 2.5 ~ 9.96 | 0.5 ~ 7.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 2E | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 5 | 32.5 ~ 78 | 1.2 ~ 4.69 | 0.5 ~ 3.7 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 2E | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 6 | 32.5 ~ 78 | 1.2 ~ 5.69 | 0.5 ~ 4.7 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 2E | 50 ~ 100 | +0.005/0 | Long | 8 | 32.5 ~ 98 | 1.5 ~ 7.69 | 0.5 ~ 6.4 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 2E | 50 ~ 100 | +0.005/0 | Long | 10 | 32.5 ~ 98 | 2.5 ~ 9.69 | 0.5 ~ 7.4 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 3E | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 5 | 32.5 ~ 78 | 1.2 ~ 4.69 | 0.5 ~ 3.7 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 3E | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 6 | 32.5 ~ 78 | 1.2 ~ 5.69 | 0.5 ~ 4.7 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 3E | 50 ~ 100 | +0.005/0 | Long | 8 | 32.5 ~ 98 | 1.5 ~ 7.69 | 0.5 ~ 6.4 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 3E | 50 ~ 100 | +0.005/0 | Long | 10 | 32.5 ~ 98 | 2.5 ~ 9.69 | 0.5 ~ 7.4 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 4E | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 5 | 32.5 ~ 78 | 1.2 ~ 4.69 | 0.5 ~ 3.7 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 4E | 50 ~ 80 | +0.005/0 | Long | 6 | 32.5 ~ 78 | 1.2 ~ 5.69 | 0.5 ~ 4.7 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 4E | 50 ~ 100 | +0.005/0 | Long | 8 | 32.5 ~ 98 | 1.5 ~ 7.69 | 0.5 ~ 6.4 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 Equivalent | None | 4E | 50 ~ 100 | +0.005/0 | Long | 10 | 32.5 ~ 98 | 2.5 ~ 9.69 | 0.5 ~ 7.4 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 2E | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 5 | 32.5 ~ 79 | 1.2 ~ 4.9 | 0.5 ~ 3.7 | 1.8 ~ 4.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 2E | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 6 | 32.5 ~ 79 | 1.2 ~ 5.9 | 0.5 ~ 4.7 | 1.8 ~ 5.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 2E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 8 | 32.5 ~ 99 | 1.5 ~ 7.9 | 0.5 ~ 6.4 | 2.1 ~ 7.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 2E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 10 | 30 ~ 98 | 2.5 ~ 9.96 | 0.5 ~ 7.4 | 3 ~ 9.99 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 2E | 40 ~ 100 | +0.005/0 | Short | 10 | 30 ~ 98 | 2.5 ~ 9.96 | 0.5 ~ 7.4 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | None | 3E | 40 ~ 80 | +0.005/0 | Short | 5 | 32.5 ~ 79 | 1.2 ~ 4.9 | 0.5 ~ 3.7 | 1.8 ~ 4.99 |
Loading...
Tip shape | Scrapless burring punches | With/without jector | W/O |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Surface treatment
Tip shape
L (Length)(mm)
Shank diameter tolerance
B (Tip length)
D (Shank diameter)(mm)
F(mm)
P (Tip dimension)(mm)
R (Tip R)(mm)
V (Tip dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften