Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Shank diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 1.0 | 20 ~ 30 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 1.6 | 20 ~ 50 | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 2.0 | 20 ~ 50 | 1.6 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 2.5 | 20 ~ 50 | 2 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 3 | 20 ~ 80 | 2.5 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 4 | 20 ~ 80 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 5 | 20 ~ 80 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 6 | 20 ~ 80 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 8 | 20 ~ 80 | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 10 | 20 ~ 80 | 8 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1.0 | 20 ~ 30 | 0.5 ~ 1 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 1.6 | 20 ~ 50 | 1 ~ 1.6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2.0 | 20 ~ 50 | 1.6 ~ 2 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 2.5 | 20 ~ 50 | 2 ~ 2.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 3 | 20 ~ 80 | 2.5 ~ 3 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 4 | 20 ~ 80 | 3 ~ 4 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 5 | 20 ~ 80 | 4 ~ 5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 6 | 20 ~ 80 | 5 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 8 | 20 ~ 80 | 6 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKH51 | 10 | 20 ~ 80 | 8 ~ 10 |
Loading...
Tip shape | SR type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Shank diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften