Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | No. (Nominal diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | P (Shank diameter) (mm) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 3 | 20 ~ 80 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 4 | 20 ~ 80 | 3 ~ 4 | 1.5 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 5 | 20 ~ 80 | 4 ~ 5 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 6 | 20 ~ 80 | 5 ~ 6 | 2.5 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 8 | 20 ~ 80 | 6 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Powdered high-speed steel | 10 | 20 ~ 80 | 8 ~ 10 | 4 ~ 9.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 3 | 20 ~ 80 | 2 ~ 3 | 1 ~ 2.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 4 | 20 ~ 80 | 3 ~ 4 | 1.5 ~ 3.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 5 | 20 ~ 80 | 4 ~ 5 | 2 ~ 4.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 6 | 20 ~ 80 | 5 ~ 6 | 2.5 ~ 5.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 8 | 20 ~ 80 | 6 ~ 8 | 3 ~ 7.99 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | SKD11 Equivalent | 10 | 20 ~ 80 | 8 ~ 10 | 4 ~ 9.99 |
Loading...
Tip shape | Stepped SR type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
No. (Nominal diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
P (Shank diameter)(mm)
V (Tip diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften