Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
WHA2A6-[16,20,22,25]-P[2.2-3/0.01]-B[2-9/1]-R0 |
WHA2A6-[16,20,22,25]-P[2.2-3/0.01]-B[2-9/1]-R[0.2-1.9/0.1] |
WHA2A6-LC[13-25/0.1]-P[2.2-3/0.01]-B[2-9/1]-R0 |
WHA2A6-LC[13-25/0.1]-P[2.2-3/0.01]-B[2-9/1]-R[0.2-1.9/0.1] |
WHA2A8-[16,20,22,25]-P[2.5-4/0.01]-B[2-12/1]-R0 |
WHA2A8-[16,20,22,25]-P[2.5-4/0.01]-B[2-12/1]-R[0.2-2.7/0.1] |
WHA2A8-LC[13-25/0.1]-P[2.5-4/0.01]-B[2-12/1]-R0 |
WHA2A8-LC[13-25/0.1]-P[2.5-4/0.01]-B[2-12/1]-R[0.2-2.7/0.1] |
WHA2A10-[16,20,22,25]-P[3-5/0.01]-B[2-15/1]-R0 |
WHA2A10-[16,20,22,25]-P[3-5/0.01]-B[2-15/1]-R[0.2-3.5/0.1] |
WHA2A10-LC[13-25/0.1]-P[3-5/0.01]-B[2-15/1]-R0 |
WHA2A10-LC[13-25/0.1]-P[3-5/0.01]-B[2-15/1]-R[0.2-3.5/0.1] |
WHA2A13-[16,20,22,25]-P[4-6.5/0.01]-B[1-19/1]-R0 |
WHA2A13-[16,20,22,25]-P[4-6.5/0.01]-B[1-19/1]-R[0.2-4.5/0.1] |
WHA2A13-LC[13-25/0.1]-P[4-6.5/0.01]-B[1-19/1]-R0 |
WHA2A13-LC[13-25/0.1]-P[4-6.5/0.01]-B[1-19/1]-R[0.2-4.5/0.1] |
WHA2A16-[16,20,22,25]-P[5-8/0.01]-B[2-24/1]-R0 |
WHA2A16-[16,20,22,25]-P[5-8/0.01]-B[2-24/1]-R[0.2-5.5/0.1] |
WHA2A16-LC[13-25/0.1]-P[5-8/0.01]-B[2-24/1]-R0 |
WHA2A16-LC[13-25/0.1]-P[5-8/0.01]-B[2-24/1]-R[0.2-5.5/0.1] |
WHA2A20-[16,20,22,25]-P[8-10/0.01]-B[2-30/1]-R0 |
WHA2A20-[16,20,22,25]-P[8-10/0.01]-B[2-30/1]-R[0.2-6/0.1] |
WHA2A20-LC[13-25/0.1]-P[8-10/0.01]-B[2-30/1]-R0 |
WHA2A20-LC[13-25/0.1]-P[8-10/0.01]-B[2-30/1]-R[0.2-6/0.1] |
WHA2A25-[16,20,22,25]-P[10-12.5/0.01]-B[2-37/1]-R0 |
WHA2A25-[16,20,22,25]-P[10-12.5/0.01]-B[2-37/1]-R[0.2-7.5/0.1] |
WHA2A25-LC[13-25/0.1]-P[10-12.5/0.01]-B[2-37/1]-R0 |
WHA2A25-LC[13-25/0.1]-P[10-12.5/0.01]-B[2-37/1]-R[0.2-7.5/0.1] |
WHA2B6-[16,20,22,25]-P[2.2-3/0.01]-B[2-9/1]-R0 |
WHA2B6-[16,20,22,25]-P[2.2-3/0.01]-B[2-9/1]-R[0.2-1.9/0.1] |
WHA2B6-LC[13-25/0.1]-P[2.2-3/0.01]-B[2-9/1]-R0 |
WHA2B6-LC[13-25/0.1]-P[2.2-3/0.01]-B[2-9/1]-R[0.2-1.9/0.1] |
WHA2B8-[16,20,22,25]-P[2.5-4/0.01]-B[2-12/1]-R0 |
WHA2B8-[16,20,22,25]-P[2.5-4/0.01]-B[2-12/1]-R[0.2-2.7/0.1] |
WHA2B8-LC[13-25/0.1]-P[2.5-4/0.01]-B[2-12/1]-R0 |
WHA2B8-LC[13-25/0.1]-P[2.5-4/0.01]-B[2-12/1]-R[0.2-2.7/0.1] |
WHA2B10-[16,20,22,25]-P[3-5/0.01]-B[2-15/1]-R0 |
WHA2B10-[16,20,22,25]-P[3-5/0.01]-B[2-15/1]-R[0.2-3.5/0.1] |
WHA2B10-LC[13-25/0.1]-P[3-5/0.01]-B[2-15/1]-R0 |
WHA2B10-LC[13-25/0.1]-P[3-5/0.01]-B[2-15/1]-R[0.2-3.5/0.1] |
WHA2B13-[16,20,22,25]-P[4-6.5/0.01]-B[2-15/1]-R0 |
WHA2B13-[16,20,22,25]-P[4-6.5/0.01]-B[2-15/1]-R[0.2-4.5/0.1] |
WHA2B13-LC[13-25/0.1]-P[4-6.5/0.01]-B[2-15/1]-R0 |
WHA2B13-LC[13-25/0.1]-P[4-6.5/0.01]-B[2-15/1]-R[0.2-4.5/0.1] |
WHA2B16-[16,20,22,25]-P[5-8/0.01]-B[2-15/1]-R0 |
WHA2B16-[16,20,22,25]-P[5-8/0.01]-B[2-15/1]-R[0.2-5.5/0.1] |
WHA2B16-LC[13-25/0.1]-P[5-8/0.01]-B[2-15/1]-R0 |
WHA2B16-LC[13-25/0.1]-P[5-8/0.01]-B[2-15/1]-R[0.2-5.5/0.1] |
WHA2B20-[16,20,22,25]-P[8-10/0.01]-B[2-15/1]-R0 |
WHA2B20-[16,20,22,25]-P[8-10/0.01]-B[2-15/1]-R[0.2-6/0.1] |
WHA2B20-LC[13-25/0.1]-P[8-10/0.01]-B[2-15/1]-R0 |
WHA2B20-LC[13-25/0.1]-P[8-10/0.01]-B[2-15/1]-R[0.2-6/0.1] |
WHA2B25-[16,20,22,25]-P[10-12.5/0.01]-B[1-15/1]-R0 |
WHA2B25-[16,20,22,25]-P[10-12.5/0.01]-B[1-15/1]-R[0.2-7.5/0.1] |
WHA2B25-LC[13-25/0.1]-P[10-12.5/0.01]-B[1-15/1]-R0 |
WHA2B25-LC[13-25/0.1]-P[10-12.5/0.01]-B[1-15/1]-R[0.2-7.5/0.1] |
WHA2S6-[16,20,22,25]-P[2.2-3/0.01]-R0 |
WHA2S6-[16,20,22,25]-P[2.2-3/0.01]-R[0.2-1.9/0.1] |
WHA2S6-LC[13-25/0.1]-P[2.2-3/0.01]-R0 |
WHA2S6-LC[13-25/0.1]-P[2.2-3/0.01]-R[0.2-1.9/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Shape | Material | Inner shape | D (Shank diameter) (mm) | B (Tip length) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (Full length alteration) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | R (Tip R) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 6 | 2 ~ 9 | 16 ~ 25 | - | 2.2 ~ 3 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 6 | 2 ~ 9 | 16 ~ 25 | - | 2.2 ~ 3 | 0.2 ~ 1.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 6 | 2 ~ 9 | - | 13 ~ 25 | 2.2 ~ 3 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 6 | 2 ~ 9 | - | 13 ~ 25 | 2.2 ~ 3 | 0.2 ~ 1.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 8 | 2 ~ 12 | 16 ~ 25 | - | 2.5 ~ 4 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 8 | 2 ~ 12 | 16 ~ 25 | - | 2.5 ~ 4 | 0.2 ~ 2.7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 8 | 2 ~ 12 | - | 13 ~ 25 | 2.5 ~ 4 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 8 | 2 ~ 12 | - | 13 ~ 25 | 2.5 ~ 4 | 0.2 ~ 2.7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 10 | 2 ~ 15 | 16 ~ 25 | - | 3 ~ 5 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 10 | 2 ~ 15 | 16 ~ 25 | - | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 3.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 10 | 2 ~ 15 | - | 13 ~ 25 | 3 ~ 5 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 10 | 2 ~ 15 | - | 13 ~ 25 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 3.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 13 | 1 ~ 19 | 16 ~ 25 | - | 4 ~ 6.5 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 13 | 1 ~ 19 | 16 ~ 25 | - | 4 ~ 6.5 | 0.2 ~ 4.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 13 | 1 ~ 19 | - | 13 ~ 25 | 4 ~ 6.5 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 13 | 1 ~ 19 | - | 13 ~ 25 | 4 ~ 6.5 | 0.2 ~ 4.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 16 | 2 ~ 24 | 16 ~ 25 | - | 5 ~ 8 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 16 | 2 ~ 24 | 16 ~ 25 | - | 5 ~ 8 | 0.2 ~ 5.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 16 | 2 ~ 24 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 8 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 16 | 2 ~ 24 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 8 | 0.2 ~ 5.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 20 | 2 ~ 30 | 16 ~ 25 | - | 8 ~ 10 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 20 | 2 ~ 30 | 16 ~ 25 | - | 8 ~ 10 | 0.2 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 20 | 2 ~ 30 | - | 13 ~ 25 | 8 ~ 10 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 20 | 2 ~ 30 | - | 13 ~ 25 | 8 ~ 10 | 0.2 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 25 | 2 ~ 37 | 16 ~ 25 | - | 10 ~ 12.5 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 25 | 2 ~ 37 | 16 ~ 25 | - | 10 ~ 12.5 | 0.2 ~ 7.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 25 | 2 ~ 37 | - | 13 ~ 25 | 10 ~ 12.5 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Stepped straight | 25 | 2 ~ 37 | - | 13 ~ 25 | 10 ~ 12.5 | 0.2 ~ 7.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 6 | 2 ~ 9 | 16 ~ 25 | - | 2.2 ~ 3 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 6 | 2 ~ 9 | 16 ~ 25 | - | 2.2 ~ 3 | 0.2 ~ 1.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 6 | 2 ~ 9 | - | 13 ~ 25 | 2.2 ~ 3 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 6 | 2 ~ 9 | - | 13 ~ 25 | 2.2 ~ 3 | 0.2 ~ 1.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 8 | 2 ~ 12 | 16 ~ 25 | - | 2.5 ~ 4 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 8 | 2 ~ 12 | 16 ~ 25 | - | 2.5 ~ 4 | 0.2 ~ 2.7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 8 | 2 ~ 12 | - | 13 ~ 25 | 2.5 ~ 4 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 8 | 2 ~ 12 | - | 13 ~ 25 | 2.5 ~ 4 | 0.2 ~ 2.7 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 10 | 2 ~ 15 | 16 ~ 25 | - | 3 ~ 5 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 10 | 2 ~ 15 | 16 ~ 25 | - | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 3.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 10 | 2 ~ 15 | - | 13 ~ 25 | 3 ~ 5 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 10 | 2 ~ 15 | - | 13 ~ 25 | 3 ~ 5 | 0.2 ~ 3.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 13 | 2 ~ 15 | 16 ~ 25 | - | 4 ~ 6.5 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 13 | 2 ~ 15 | 16 ~ 25 | - | 4 ~ 6.5 | 0.2 ~ 4.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 13 | 2 ~ 15 | - | 13 ~ 25 | 4 ~ 6.5 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 13 | 2 ~ 15 | - | 13 ~ 25 | 4 ~ 6.5 | 0.2 ~ 4.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 16 | 2 ~ 15 | 16 ~ 25 | - | 5 ~ 8 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 16 | 2 ~ 15 | 16 ~ 25 | - | 5 ~ 8 | 0.2 ~ 5.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 16 | 2 ~ 15 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 8 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 16 | 2 ~ 15 | - | 13 ~ 25 | 5 ~ 8 | 0.2 ~ 5.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 20 | 2 ~ 15 | 16 ~ 25 | - | 8 ~ 10 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 20 | 2 ~ 15 | 16 ~ 25 | - | 8 ~ 10 | 0.2 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 20 | 2 ~ 15 | - | 13 ~ 25 | 8 ~ 10 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 20 | 2 ~ 15 | - | 13 ~ 25 | 8 ~ 10 | 0.2 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 25 | 1 ~ 15 | 16 ~ 25 | - | 10 ~ 12.5 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 25 | 1 ~ 15 | 16 ~ 25 | - | 10 ~ 12.5 | 0.2 ~ 7.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 25 | 1 ~ 15 | - | 13 ~ 25 | 10 ~ 12.5 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | With relief angle | 25 | 1 ~ 15 | - | 13 ~ 25 | 10 ~ 12.5 | 0.2 ~ 7.5 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Straight | 6 | - | 16 ~ 25 | - | 2.2 ~ 3 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Straight | 6 | - | 16 ~ 25 | - | 2.2 ~ 3 | 0.2 ~ 1.9 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Straight | 6 | - | - | 13 ~ 25 | 2.2 ~ 3 | 0 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Headed type | Carbide super fine grain (HIP) | Straight | 6 | - | - | 13 ~ 25 | 2.2 ~ 3 | 0.2 ~ 1.9 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape
Material
Inner shape
D (Shank diameter)(mm)
B (Tip length)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (Full length alteration)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
R (Tip R)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften