Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
TCPA10-L |
TCPA10-R |
TCPA14-L |
TCPA14-R |
TCPB16-L |
TCPB16-R |
TCPB20-L |
TCPB20-R |
TCPBT20-[L,R] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Outer diameter/shank diameter) (mm) | CHR character | Mounting bolt | Engraving character selection | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | L | M4 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | R | M4 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14 | L | M6 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14 | R | M6 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | L | M5 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | R | M5 | - | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | L | M5 | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | R | M5 | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | - | M8 | L / R |
Loading...
Type | R・L type | Number of characters | 1-character fixed |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Outer diameter/shank diameter)(mm)
CHR character
Mounting bolt
Engraving character selection
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften