Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | No. (Applicable punch diameter) (mm) | T (Thickness) (mm) | Applicable engraving punch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 0.05 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 0.1 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 0.2 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 0.3 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 0.5 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 1.0 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 0.05 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 0.1 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 0.2 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 0.3 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 0.5 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 1.0 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 0.05 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 0.1 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 0.2 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 0.3 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 0.5 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 1.0 | For TCPB/TCPBW | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 0.05 | For TCPBT/TCPBWT | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 0.1 | For TCPBT/TCPBWT | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 0.2 | For TCPBT/TCPBWT | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 0.3 | For TCPBT/TCPBWT | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 0.5 | For TCPBT/TCPBWT | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 1.0 | For TCPBT/TCPBWT | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 0.05 | For TCPBT/TCPBWT | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 0.1 | For TCPBT/TCPBWT | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 0.2 | For TCPBT/TCPBWT | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 0.3 | For TCPBT/TCPBWT | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 0.5 | For TCPBT/TCPBWT | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 24 | 1.0 | For TCPBT/TCPBWT |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
No. (Applicable punch diameter)(mm)
T (Thickness)(mm)
Applicable engraving punch
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften