Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 7/8/2022 bis 0:00 (CEST) 8/8/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Biegestempel / rechteckig / Formen wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BPHF2A0505-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0505-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0505-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0505-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0506-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0506-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0506-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0506-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0508-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0508-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0508-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0508-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0510-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0510-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0510-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0510-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0513-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0513-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0513-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0513-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0516-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0516-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0516-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0516-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0520-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0520-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0520-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0520-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0522-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0522-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0522-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0522-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0525-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0525-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0525-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0525-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0528-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0528-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0528-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0528-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0530-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0530-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0530-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0530-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0605-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0605-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0605-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0605-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0606-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0606-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0606-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0606-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0608-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0608-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0608-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0608-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0610-[20-100/0.1]-J0-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0610-[20-100/0.1]-J0-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0610-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K0-F[0,​90,​180,​270]
BPHF2A0610-[20-100/0.1]-J[0.2-24/0.01]-K[0.2-24/0.01]-F[0,​90,​180,​270]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSTip shape Material Shank (mounting part) shape V (Shank)
(mm)
H (Shank)
(mm)
A (Angle)
(°)
B (Tip dimension)
(mm)
C (Tip dimension)
(mm)
E (Tip dimension)
(mm)
F (Flange position change)
(°)
G (Angle)
(°)
J (Corner R)
(mm)
K (Corner R)
(mm)
KK (Key groove position change)
(°)
L (L dimension)
(mm)
N (Corner R)
(mm)
Q (Corner R)
(mm)
S (Tip dimension)
(mm)
T (Key groove position)
(mm)
U (Corner R)
(mm)
WF (Flange position change)
(°)
Y (Tip dimension)
(mm)
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged55----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged55----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged55----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged55----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKD11 EquivalentSingle-flanged56----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKD11 EquivalentSingle-flanged56----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKD11 EquivalentSingle-flanged56----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKD11 EquivalentSingle-flanged56----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged58----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged58----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged58----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged58----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged510----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged510----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged510----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged510----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged513----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged513----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged513----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged513----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged516----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged516----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged516----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged516----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged520----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged520----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged520----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged520----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged522----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged522----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged522----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged522----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged525----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged525----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged525----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged525----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged528----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged528----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged528----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged528----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged530----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged530----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged530----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged530----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged65----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged65----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged65----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged65----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKD11 EquivalentSingle-flanged66----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKD11 EquivalentSingle-flanged66----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKD11 EquivalentSingle-flanged66----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKD11 EquivalentSingle-flanged66----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged68----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged68----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged68----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged68----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged610----0 ~ 270-00-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged610----0 ~ 270-00.2 ~ 24-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged610----0 ~ 270-0.2 ~ 240-20 ~ 100-------
1 auf Anfrage 102ASKH51Single-flanged610----0 ~ 270-0.2 ~ 240.2 ~ 24-20 ~ 100-------

Loading...

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support