Biegematrize mit Zylinderbohrung / rechteckig

Biegematrize mit Zylinderbohrung / rechteckig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BBMD1308-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4]
BBMD1308-LC[16-35/0.1]-P[2,​4]
BBMD1608-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4]
BBMD1608-LC[16-35/0.1]-P[2,​4]
BBMD1808-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4]
BBMD1808-LC[16-35/0.1]-P[2,​4]
BBMD1810-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6]
BBMD1810-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6]
BBMD2008-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4]
BBMD2008-LC[16-35/0.1]-P[2,​4]
BBMD2010-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6]
BBMD2010-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6]
BBMD2210-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6]
BBMD2210-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6]
BBMD2213-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2213-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2510-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6]
BBMD2510-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6]
BBMD2513-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2513-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2516-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2516-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2813-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2813-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2816-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD2816-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3213-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3213-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3216-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3216-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3220-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3220-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3520-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3525-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3816-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD3816-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4020-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4020-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4025-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4025-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4520-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4520-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4525-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD4525-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD5025-[16,​20,​22,​25,​30,​35]-P[2,​4,​6,​8,​10]
BBMD5025-LC[16-35/0.1]-P[2,​4,​6,​8,​10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSV (Outer shape)
(mm)
H (Outer shape)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
P (Lifter pin diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 1013816 ~ 35-2 ~ 4
1 auf Anfrage 10138-16 ~ 352 ~ 4
1 auf Anfrage 1016816 ~ 35-2 ~ 4
1 auf Anfrage 10168-16 ~ 352 ~ 4
1 auf Anfrage 1018816 ~ 35-2 ~ 4
1 auf Anfrage 10188-16 ~ 352 ~ 4
1 auf Anfrage 10181016 ~ 35-2 ~ 6
1 auf Anfrage 101810-16 ~ 352 ~ 6
1 auf Anfrage 1020816 ~ 35-2 ~ 4
1 auf Anfrage 10208-16 ~ 352 ~ 4
1 auf Anfrage 10201016 ~ 35-2 ~ 6
1 auf Anfrage 102010-16 ~ 352 ~ 6
1 auf Anfrage 10221016 ~ 35-2 ~ 6
1 auf Anfrage 102210-16 ~ 352 ~ 6
1 auf Anfrage 10221316 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 102213-16 ~ 352 ~ 10
1 auf Anfrage 10251016 ~ 35-2 ~ 6
1 auf Anfrage 102510-16 ~ 352 ~ 6
1 auf Anfrage 10251316 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 102513-16 ~ 352 ~ 10
1 auf Anfrage 10251616 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 102516-16 ~ 352 ~ 10
1 auf Anfrage 10281316 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 102813-16 ~ 352 ~ 10
1 auf Anfrage 10281616 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 102816-16 ~ 352 ~ 10
1 auf Anfrage 10321316 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 103213-16 ~ 352 ~ 10
1 auf Anfrage 10321616 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 103216-16 ~ 352 ~ 10
1 auf Anfrage 10322016 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 103220-16 ~ 352 ~ 10
1 auf Anfrage 10352016 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 103520-16 ~ 352 ~ 10
1 auf Anfrage 10352516 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 103525-16 ~ 352 ~ 10
1 auf Anfrage 10381616 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 103816-16 ~ 352 ~ 10
1 auf Anfrage 10402016 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 104020-16 ~ 352 ~ 10
1 auf Anfrage 10402516 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 104025-16 ~ 352 ~ 10
1 auf Anfrage 10452016 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 104520-16 ~ 352 ~ 10
1 auf Anfrage 10452516 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 104525-16 ~ 352 ~ 10
1 auf Anfrage 10502516 ~ 35-2 ~ 10
1 auf Anfrage 105025-16 ~ 352 ~ 10

Loading...

  1. 1

Technischer Support