Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Type | D (Shank diameter) (mm) | A (mm) | F (mm) | L (L dimension) (mm) | R (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, tapped | 8 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 25 ~ 70 | 0 | 4 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, tapped | 8 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 25 ~ 70 | 1 ~ 5 | 4 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, tapped | 10 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 0 | 5 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, tapped | 10 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 1 ~ 5 | 5 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, tapped | 13 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 0 | 6.5 ~ 11 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, tapped | 13 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 1 ~ 5 | 6.5 ~ 11 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, tapped | 16 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 35 ~ 70 | 0 | 8 ~ 14 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, tapped | 16 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 35 ~ 70 | 1 ~ 5 | 8 ~ 14 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, tapped | 20 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 40 ~ 70 | 0 | 10 ~ 18 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, tapped | 20 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 40 ~ 70 | 1 ~ 5 | 10 ~ 18 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, tapped | 25 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 45 ~ 70 | 0 | 12.5 ~ 23 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, tapped | 25 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 45 ~ 70 | 1 ~ 5 | 12.5 ~ 23 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, flanged | 8 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 25 ~ 70 | 0 | 4 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, flanged | 8 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 25 ~ 70 | 1 ~ 5 | 4 ~ 6 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, flanged | 10 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 0 | 5 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, flanged | 10 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 1 ~ 5 | 5 ~ 8 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, flanged | 13 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 0 | 6.5 ~ 11 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, flanged | 13 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 30 ~ 70 | 1 ~ 5 | 6.5 ~ 11 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, flanged | 16 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 35 ~ 70 | 0 | 8 ~ 14 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, flanged | 16 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 35 ~ 70 | 1 ~ 5 | 8 ~ 14 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, flanged | 20 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 40 ~ 70 | 0 | 10 ~ 18 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, flanged | 20 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 40 ~ 70 | 1 ~ 5 | 10 ~ 18 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, flanged | 25 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 45 ~ 70 | 0 | 12.5 ~ 23 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For sinking, flanged | 25 | 30 ~ 60 | 0 ~ 35 | 45 ~ 70 | 1 ~ 5 | 12.5 ~ 23 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Type
D (Shank diameter)(mm)
A(mm)
F(mm)
L (L dimension)(mm)
R(mm)
T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften