Höheneinstelleinheit zur Werzeugsturzkorrektur

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CAUA6-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
CAUA8-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
CAUA10-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
CAUN6-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
CAUN8-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
CAUN10-[70-120/1]-[10-25/1]-[1,​2.5,​5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (Width)
(mm)
With/without slotted hole A (Angle)
(°)
L (L dimension)
(mm)
S
(mm)
1 auf Anfrage 106With1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25
1 auf Anfrage 108With1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25
1 auf Anfrage 1010With1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25
1 auf Anfrage 106W/O1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25
1 auf Anfrage 108W/O1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25
1 auf Anfrage 1010W/O1 ~ 570 ~ 12010 ~ 25

Loading...

  1. 1

Technischer Support