Abfall-Trennmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SCL10-[20-60/10]
SCL10-LC[21-59/1]
SCL16-[20-60/10]
SCL16-LC[21-59/1]
SCL25-[20-60/10]
SCL25-LC[21-59/1]
SCT20-[30-100/10]
SCT20-LC[31-99/1]
SCT25-[30-100/10]
SCT25-LC[31-99/1]
SCT30-[30-100/10]
SCT30-LC[31-99/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHST (Cutter thickness)
(mm)
Cutter position L (Cutter height)
(mm)
LC (Cutter height 1mm increments designation)
(mm)
1 auf Anfrage 1010One end20 ~ 60-
1 auf Anfrage 1010One end-21 ~ 59
1 auf Anfrage 1016One end20 ~ 60-
1 auf Anfrage 1016One end-21 ~ 59
1 auf Anfrage 1025One end20 ~ 60-
1 auf Anfrage 1025One end-21 ~ 59
1 auf Anfrage 1020Center30 ~ 100-
1 auf Anfrage 1020Center-31 ~ 99
1 auf Anfrage 1025Center30 ~ 100-
1 auf Anfrage 1025Center-31 ~ 99
1 auf Anfrage 1030Center30 ~ 100-
1 auf Anfrage 1030Center-31 ~ 99

Loading...

  1. 1

Technischer Support