Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable punch shape | Components | D (Applicable punch diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | For heavy-load round punches | Body only | 10 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | For heavy-load round punches | Body only | 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Body only | 16 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Body only | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Body only | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set | 10 | |
1 | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set | 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set | 16 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Body only | 10 | |
1 | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Body only | 13 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Body only | 16 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Body only | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Body only | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set | 10 | |
1 | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set | 13 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set | 16 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set (without backing plate) | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set (without backing plate) | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set (without backing plate) | 16 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set (without backing plate) | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set (without backing plate) | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set (without backing plate) | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set (without backing plate) | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set (without backing plate) | 16 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set (without backing plate) | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set (without backing plate) | 25 |
Loading...
Material | SCM440 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Applicable punch shape
Components
D (Applicable punch diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften