Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 24/9/2023 bis 0:00 (CEST) 25/9/2023 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set

Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set
  • Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set
  • Schneidstempelhalter / quadratisch / Vergütungsstahl / schwere Ausführung wählbar, Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HASAR10
HASAR13
HASAR16
HASAR20
HASAR25
HASFR10
HASFR13
HASFR16
HASFR20
HASFR25
HMPDR10
HMPDR13
HMPDR16
HMPDR20
HMPDR25
HMPSR10
HMPSR13
HMPSR16
HMPSR20
HMPSR25
HSA-AN10
HSA-AN13
HSA-AN16
HSA-AN20
HSA-AN25
HSA-AP10
HSA-AP13
HSA-AP16
HSA-AP20
HSA-AP25
HSA-FN10
HSA-FN13
HSA-FN16
HSA-FN20
HSA-FN25
HSA-FP10
HSA-FP13
HSA-FP16
HSA-FP20
HSA-FP25
HSR-AN10
HSR-AN13
HSR-AN16
HSR-AN20
HSR-AN25
HSR-AP10
HSR-AP13
HSR-AP16
HSR-AP20
HSR-AP25
HSR-FN10
HSR-FN13
HSR-FN16
HSR-FN20
HSR-FN25
HSR-FP10
HSR-FP13
HSR-FP16
HSR-FP20
HSR-FP25
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable punch shape Components D (Applicable punch diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet (without backing plate)10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet (without backing plate)13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet (without backing plate)16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet (without backing plate)20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet (without backing plate)25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet (without backing plate)10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet (without backing plate)13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet (without backing plate)16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet (without backing plate)20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet (without backing plate)25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet (without backing plate)10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet (without backing plate)13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet (without backing plate)16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet (without backing plate)20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet (without backing plate)25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet (without backing plate)10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet (without backing plate)13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet (without backing plate)16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet (without backing plate)20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet (without backing plate)25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesBody only10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesBody only13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesBody only16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesBody only20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesBody only25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load round punchesSet25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesBody only10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesBody only13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesBody only16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesBody only20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesBody only25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet13
1 auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For heavy-load shaped punchesSet25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchBody only10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchBody only13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchBody only16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchBody only20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchBody only25
1 auf Anfrage 10For round punchSet10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet13
1 auf Anfrage 10For round punchSet16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For round punchSet25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchBody only10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchBody only13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchBody only16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchBody only20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchBody only25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For shaped punchSet25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type NC machining (square retainer) with double-fixing bolts Material SCM440

Technischer Support