Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BPST10 |
BPST13 |
BPST16 |
SP-APS10 |
SP-APS13 |
SP-APS16 |
SP-ASN10 |
SP-ASN13 |
SP-ASN16 |
SP-FPS10 |
SP-FPS13 |
SP-FPS16 |
SP-FSN10 |
SP-FSN13 |
SP-FSN16 |
SPARS10 |
SPARS13 |
SPARS16 |
SPFRS10 |
SPFRS13 |
SPFRS16 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Material | Applicable punch shape | Components | D (Applicable punch diameter) (mm) | Applicable nominal retainer diameter (mm) | T (Thickness) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | Backing plate only | - | 10 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | Backing plate only | - | 13 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | - | - | Backing plate only | - | 16 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For round punch | Set | 10 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For round punch | Set | 13 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For round punch | Set | 16 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For round punch | Body only | 10 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For round punch | Body only | 13 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For round punch | Body only | 16 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For shaped punch | Set | 10 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For shaped punch | Set | 13 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For shaped punch | Set | 16 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For shaped punch | Body only | 10 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For shaped punch | Body only | 13 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For shaped punch | Body only | 16 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For round punch | Set (without backing plate) | 10 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For round punch | Set (without backing plate) | 13 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For round punch | Set (without backing plate) | 16 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For shaped punch | Set (without backing plate) | 10 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For shaped punch | Set (without backing plate) | 13 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | S45C | For shaped punch | Set (without backing plate) | 16 | - | - |
Loading...
Type | NC machining with single-fixing bolt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Applicable punch shape
Components
D (Applicable punch diameter)(mm)
Applicable nominal retainer diameter(mm)
T (Thickness)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften