Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Applicable punch shape | Components | D (Applicable punch diameter) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Body only | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Body only | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Body only | 16 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Body only | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Body only | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set | 16 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Body only | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Body only | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Body only | 16 | |
1 | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Body only | 20 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Body only | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set | 16 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set (without backing plate) | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set (without backing plate) | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set (without backing plate) | 16 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set (without backing plate) | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load round punches | Set (without backing plate) | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set (without backing plate) | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set (without backing plate) | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set (without backing plate) | 16 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set (without backing plate) | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | For heavy-load shaped punches | Set (without backing plate) | 25 |
Loading...
Type | Edge-matching machining with double fixing-bolts | Material | S45C |
---|
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
MISUMI
Lieferzeit: auf Anfrage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.