Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SLA-EA10 |
SLA-EA13 |
SLA-EA16 |
SLA-EA20 |
SLA-FA10 |
SLA-FA13 |
SLA-FA16 |
SLA-FA20 |
SLA-SEA10 |
SLA-SEA13 |
SLA-SEA16 |
SLA-SEA20 |
SLA-SFA10 |
SLA-SFA13 |
SLA-SFA16 |
SLA-SFA20 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Applicable punch outer diameter) (mm) | With/without switch sensor | Applicable punch shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | W/O | Round punch | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | W/O | Round punch | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | W/O | Round punch | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | W/O | Round punch | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | W/O | Shaped punch | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | W/O | Shaped punch | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | W/O | Shaped punch | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | W/O | Shaped punch | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | With | Round punch | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | With | Round punch | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | With | Round punch | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | With | Round punch | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | With | Shaped punch | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | With | Shaped punch | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | With | Shaped punch | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | With | Shaped punch |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Applicable punch outer diameter)(mm)
With/without switch sensor
Applicable punch shape
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften