Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
USR10 |
USR13 |
USR16 |
USR20 |
USR25 |
USR32 |
USR38 |
USR45 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Applicable punch diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 38 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 45 |
Loading...
Specification | Protection ring |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Applicable punch diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften