Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
USN10-40 |
USN10-50 |
USN13-40 |
USN13-50 |
USN16-40 |
USN16-50 |
USN20-40 |
USN20-50 |
USN25-40 |
USN25-50 |
USN32-40 |
USN32-50 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nominal (Applicable punch diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 20 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 50 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 40 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 32 | 50 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal (Applicable punch diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften