Schneidbuchsenhalteplatten / Kugelsitzaufnahme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CLN-D13
CLN-D16
CLN-D20
CLN-D25
CLN-D32
CLN-D38
CLN-DN13
CLN-DN16
CLN-DN20
CLN-DN25
CLN-DN32
CLN-DN38
CLN-P10
CLN-P13
CLN-P16
CLN-P20
CLN-P25
CLN-P32
CLN-PP10
CLN-PP13
CLN-PP16
CLN-PP20
CLN-PP25
CLN-PP32
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSType Components D (Applicable punch diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesSet13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesSet16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesSet20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesSet25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesSet32
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesSet38
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesBody only + Plug13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesBody only + Plug16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesBody only + Plug20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesBody only + Plug25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesBody only + Plug32
1 Verfügbar auf Anfrage 10For button diesBody only + Plug38
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesSet10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesSet13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesSet16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesSet20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesSet25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesSet32
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesBody only + Plug10
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesBody only + Plug13
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesBody only + Plug16
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesBody only + Plug20
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesBody only + Plug25
1 Verfügbar auf Anfrage 10For light load type punchesBody only + Plug32

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

With/without dowel hole of the backing plug With

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support