Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Components | D (Applicable punch diameter) (mm) | With/without dowel hole of the backing plug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | 10 | With | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | 13 | With | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | 16 | With | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | 20 | With | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | 25 | With | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | 32 | With | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | 10 | W/O | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | 13 | W/O | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | 16 | W/O | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | 20 | W/O | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | 25 | W/O | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Set | 32 | W/O | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only + Plug | 10 | W/O | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only + Plug | 13 | W/O | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only + Plug | 16 | W/O | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only + Plug | 20 | W/O | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only + Plug | 25 | W/O | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only + Plug | 32 | W/O | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only + Plug | 10 | With | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only + Plug | 13 | With | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only + Plug | 16 | With | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only + Plug | 20 | With | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only + Plug | 25 | With | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Body only + Plug | 32 | With |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Components
D (Applicable punch diameter)(mm)
With/without dowel hole of the backing plug
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften