Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Specification | d (Inner diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Inner hole finished | 6 | 10 ~ 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Inner hole finished | 6 | - | 10 ~ 60 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Inner hole finished | 8 | 15 ~ 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Inner hole finished | 8 | - | 10 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Inner hole finished | 10 | 20 ~ 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Inner hole finished | 10 | - | 10 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Inner hole finished | 12 | 25 ~ 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Inner hole finished | 12 | - | 10 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Inner hole finished | 13 | 30 ~ 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Inner hole finished | 13 | - | 10 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Blank type | 5.8 | 10 ~ 60 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Blank type | 7.8 | 10 ~ 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Blank type | 9.8 | 10 ~ 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Blank type | 11.8 | 10 ~ 80 | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Blank type | 12.8 | 10 ~ 80 | - |
Loading...
Alterations | Yes |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Specification
d (Inner diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften