Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
K10 |
K13 |
K16 |
K20 |
W10 |
W13 |
W16 |
W20 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | d (Inner diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 10 | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 13 | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 16 | 10 | |
1 | Verfügbar |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 20 | 12 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 8 | 5 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 11 | 6 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 14 | 8 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 17 | 10 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
D (Outer diameter)(mm)
d (Inner diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften