Scheiben / Durchgangsbohrung / Innengewinde / Zylindersenkbohrung

Scheiben / Durchgangsbohrung / Innengewinde / Zylindersenkbohrung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FWMK-D[8-20/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[3-50/0.1]
FWMK-D[21-50/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[3-50/0.1]
FWMS-D[8-20/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[3-50/0.1]
FWMS-D[21-50/1]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-T[3-50/0.1]
FWSK-D[6.5-20/0.5]-V[2.5-55/0.1]-T[1-50/0.1]
FWSK-D[21-60/1]-V[2.5-55/0.1]-T[1-50/0.1]
FWSS-D[7-20/0.5]-V[2.5-55/0.1]-T[1-50/0.1]
FWSS-D[21-60/1]-V[2.5-55/0.1]-T[1-50/0.1]
FWZK-D[9-20/0.5]-V[5-45/0.1]-P[3-43/0.1]-H[1-48/0.1]-T[3-50/0.1]
FWZK-D[21-50/1]-V[5-45/0.1]-P[3-43/0.1]-H[1-48/0.1]-T[3-50/0.1]
FWZS-D[9-20/0.5]-V[5-45/0.1]-P[3-43/0.1]-H[1-48/0.1]-T[3-50/0.1]
FWZS-D[21-50/1]-V[5-45/0.1]-P[3-43/0.1]-H[1-48/0.1]-T[3-50/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Outer diameter)
(mm)
Specification Material H (Counterbore Depth)
(mm)
M (Screw diameter)
(mm)
P (Pipe diameter)
(mm)
T (Thickness)
(mm)
V (Inner diameter Counterbore diameter)
(mm)
1 auf Anfrage 108 ~ 20TappedSKS3-3 ~ 20-3 ~ 50-
1 auf Anfrage 1021 ~ 50TappedSKS3-3 ~ 20-3 ~ 50-
1 auf Anfrage 108 ~ 20TappedSS400-3 ~ 20-3 ~ 50-
1 auf Anfrage 1021 ~ 50TappedSS400-3 ~ 20-3 ~ 50-
1 auf Anfrage 106.5 ~ 20PipeSKS3---1 ~ 502.5 ~ 55
1 auf Anfrage 1021 ~ 60PipeSKS3---1 ~ 502.5 ~ 55
1 auf Anfrage 107 ~ 20PipeSS400---1 ~ 502.5 ~ 55
1 auf Anfrage 1021 ~ 60PipeSS400---1 ~ 502.5 ~ 55
1 auf Anfrage 109 ~ 20Counterbore typeSKS31 ~ 48-3 ~ 433 ~ 505 ~ 45
1 auf Anfrage 1021 ~ 50Counterbore typeSKS31 ~ 48-3 ~ 433 ~ 505 ~ 45
1 auf Anfrage 109 ~ 20Counterbore typeSS4001 ~ 48-3 ~ 433 ~ 505 ~ 45
1 auf Anfrage 1021 ~ 50Counterbore typeSS4001 ~ 48-3 ~ 433 ~ 505 ~ 45

Loading...

  1. 1

Technischer Support