Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Alterations | D (Outer diameter) (mm) | L (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 4 | 10 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 4 | 15 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 4 | 20 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 4 | 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 4 | 30 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 4 | 35 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 4 | 40 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 4 | 45 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 4 | - | 10 ~ 45 | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 4.5 | 10 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 4.5 | 15 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 4.5 | 20 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 4.5 | 25 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 4.5 | 30 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 4.5 | 35 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 4.5 | 40 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 4.5 | 45 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 4.5 | 50 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 4.5 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 5 | 10 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 5 | 15 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 5 | 20 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 5 | 25 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 5 | 30 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 5 | 35 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 5 | 40 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 5 | 45 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 5 | 50 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 5 | - | 10 ~ 50 | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 5.5 | 10 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 5.5 | 15 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 5.5 | 20 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 5.5 | 25 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 5.5 | 30 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 5.5 | 35 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 5.5 | 40 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 5.5 | 45 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 5.5 | 50 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | No | 5.5 | 55 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 5.5 | - | 10 ~ 55 | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6 | 10 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6 | 15 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6 | 20 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6 | 25 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6 | 30 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6 | 35 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6 | 40 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6 | 45 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6 | 50 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6 | 55 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6 | 60 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6 | 65 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6 | 70 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | Yes | 6 | - | 10 ~ 70 | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6.5 | 10 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6.5 | 15 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6.5 | 20 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6.5 | 25 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6.5 | 30 | - | ||
- | 1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | No | 6.5 | 35 | - |
Loading...
Stripper bolt type | Male thread type |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Alterations
D (Outer diameter)(mm)
L(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften