Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SBWH13-[15-65/0.1]-[30-80/5] |
SBWH16-[15-65/0.1]-[30-90/5] |
SBWH20-[20-70/0.1]-[35-100/5] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Outer diameter) (mm) | L (mm) | BL (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 15 ~ 65 | 30 ~ 80 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 15 ~ 65 | 30 ~ 90 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 20 ~ 70 | 35 ~ 100 |
Loading...
Stripper bolt type | Bushing type | Bushing type | Thick type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Outer diameter)(mm)
L(mm)
BL(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften