Abdrückstifte für Abstreiferplatten / zylindrischer Kopf

Abdrückstifte für Abstreiferplatten / zylindrischer Kopf

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HSPP8-[10-60/0.1]
HSPP10-[10-60/0.1]
HSPP13-[10-60/0.1]
HSPP16-[10-60/0.1]
HSPP20-[10-60/0.1]
HSPP25-[10-60/0.1]
HSPPH10-[10-60/0.1]-P[5-6/0.5]
HSPPH16-[10-60/0.1]-P[7-12/0.5]
HSPPH20-[10-60/0.1]-P[7-16/0.5]
HSPPH22-[10-60/0.1]-P[8-18/0.5]
HSPPH25-[10-60/0.1]-P[9-21/0.5]
HSPPH27-[10-60/0.1]-P[9-23/0.5]
HSPPH30-[10-60/0.1]-P[10-26/0.5]
HSPPH35-[10-60/0.1]-P[16-30/0.5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSP (Outer diameter)
(mm)
H (Head diameter)
(mm)
L (Outer diameter length)
(mm)
1 auf Anfrage 1082010 ~ 60
1 auf Anfrage 10102210 ~ 60
1 auf Anfrage 10132510 ~ 60
1 auf Anfrage 10162710 ~ 60
1 auf Anfrage 10203010 ~ 60
1 auf Anfrage 10253510 ~ 60
1 auf Anfrage 105 ~ 61010 ~ 60
1 auf Anfrage 107 ~ 121610 ~ 60
1 auf Anfrage 107 ~ 162010 ~ 60
1 auf Anfrage 108 ~ 182210 ~ 60
1 auf Anfrage 109 ~ 212510 ~ 60
1 auf Anfrage 109 ~ 232710 ~ 60
1 auf Anfrage 1010 ~ 263010 ~ 60
1 auf Anfrage 1016 ~ 303510 ~ 60

Loading...

  1. 1

Technischer Support