Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | HV | Characters | D (Outer diameter) (mm) | Character designation | L (L dimension) (mm) | Verschiedenes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 5 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 5 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 5 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 6 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 6 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 6 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 7 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 7 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 8 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 8 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 8 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 9 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 9 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 9 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 10 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 10 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 10 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 11 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 11 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 11 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 12 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 12 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 12 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 13 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 13 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 14 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 14 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 14 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 15 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 15 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 15 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 16 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 16 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 16 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 18 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 18 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 18 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 20 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 20 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 20 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 22 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 22 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 22 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 25 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 25 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 25 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 27 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 27 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 27 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 30 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 30 | ※Designate with WOS | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | With character | 30 | - | 10 ~ 250 | 7 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | W/O | 3 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | W/O | 4 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | W/O | 5 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | W/O | 6 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | W/O | 7 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | W/O | 8 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | W/O | 9 | - | 10 ~ 250 | - | ||
- | 1 | auf Anfrage | 10 | 40~50HRC | W/O | 10 | - | 10 ~ 250 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
HV
Characters
D (Outer diameter)(mm)
Character designation
L (L dimension)(mm)
Verschiedenes
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften